| 

Cabo de Termopar para Alta Temperatura com Isolamento em Fibra de Nextel ou Sílica

XC-(*), XR-(*), XS-(*), XT-(*), XC4-(*) e XL-(*)

Cabo de Termopar para Alta Temperatura com Isolamento em Fibra de Nextel ou Sílica | XC-(*), XR-(*), XS-(*), XT-(*), XC4-(*) e XL-(*)

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Nextel 312, calibrado para 1200°C (2200°F) em operação contínua e 1425°C (2600°F) em períodos curtos
  • Fio de sílica calibrado para 1050°C (1900°F) em operação contínua
  • Vendido por Metro ou Carretel Fechado
Fio: Termopar, RTD, termistor e de Ligação - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Para saber mais sobre fios para termopar visite nossas páginas de conteúdo técnico.

O isolamento de cerâmica Nextel para temperaturas altas é oferecido com três tipos de malhas externas. XC é a malha padrão, XT é uma malha apertada e XL é uma malha solta. As três malhas influenciam somente na quantidade de Nextel utilizada, não na calibração de temperatura.
A sílica é um fio com elevado grau de pureza (SiO2 > 99%), que oferece proteção contra altas temperaturas até 1093°C (2000°F).
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.