Sonda Termopa Exótica para Temperaturas Muito Elevadas
imagem meramente ilustrativa
Descrição
As sondas termopares exóticas da OMEGA™ são projetadas para uso em temperaturas extremas de até 2315°C (4200°F). Essas sondas utilizam elementos de platina/ródio (tipos R, S ou B) ou de tungstênio/rênio (tipos G, C ou D) e diversos tipos de isolamentos e materiais de bainha. Conforme o material de bainha selecionado, essas sondas podem ser utilizadas em condições inertes, oxidantes, redutoras ou em vácuo. A temperatura máxima é baseada na menor temperatura máxima do elemento, do isolamento e do material de bainha. Cinco terminações de sonda de extremidade fria estão disponíveis: sonda de substituição, conector de cerâmica sub-miniatura ou tamanho padrão, tamanho padrão para trabalho pesado, conector de nylon com bainha de molibdênio ou junção de transição com fio de ligação de 2 m (72").