Atendimento e Vendas: 0800-773-2874   |  e-mail: vendas@br.omega.com
Introdução aos Condicionadores de Sinais
O que é um condicionador de sinais?
Um condicionador de sinais é um dispositivo que converte um tipo de sinal eletrônico em outro tipo de sinal. Sua principal função é converter um sinal que seja difícil de ser lido por instrumentação convencional em um formato que pode ser lido mais facilmente. Na execução dessa conversão, diversas funções são utilizadas. Entre elas:

  • Amplificação
    Quando um sinal é amplificado, a magnitude total do sinal é aumentada. A conversão de um sinal de 0-10 mV em um sinal de 0-10 V é um exemplo de amplificação.

  • Isolamento elétrico
    O isolamento elétrico divide o caminho galvânico em sinais de entrada e de saída. Em outras palavras, não existe fiação física entre a entrada e a saída. A entrada é normalmente transferida à saída quando convertida em um sinal óptico ou magnético que, posteriormente, é reconstruído na saída. Com a divisão do caminho galvânico em entrada e saída, os sinais indesejados na linha de entrada são impedidos de chegar até a saída. Exige-se isolamento quando há necessidade de que uma medição seja executada em uma superfície com tensão potencial muito acima da terra. O isolamento é também utilizado para evitar loops aterrados.

  • Linearização
    Conversão de um sinal de entrada não linear em um sinal de saída linear. Isso é comum em sinais de termopares.

  • Compensação de junção fria
    Utilizada para termopares. O sinal do termopar é ajustado para as flutuações na temperatura ambiente.

  • Excitação
    Muitos sensores exigem alguma forma de excitação para que possam funcionar. Os sensores de deformação/tensão e as termoresistências (RTDs) são dois exemplos comuns.
Cadastre-se para receber o boletim eletrônico da omega.com!


 Tipos de condicionadores de sinais
Montagem em trilho DIN
Como o próprio nome sugere, o condicionador de sinal de montagem em trilho DIN é montado em um suporte de trilho DIN. Os condicionadores em trilho DIN são muito populares em aplicações industriais, uma vez que proporcionam um formato de montagem reforçado para poucos ou para vários condicionadores de sinais.
Condicionadores de sinais de montagem em trilho DIN da Série DRG
Condicionador de sinais de montagem em painel traseiro
Alguns condicionadores de sinais podem ser montados em painel traseiro comum. O estilo em painel traseiro oferece a vantagem de que todos os sinais de saída sejam acessados por meio de um único conector comum. Os condicionadores de sinais são utilizados com sistemas de aquisição de dados, uma vez que um único cabo conecta diversos condicionadores ao dispositivo de aquisição de dados.
Condicionadores de montagem em painel traseiro da Série OM7
Condicionadores de sinais digitais
Os condicionadores digitais são um dos produtos mais recentes dentre os condicionadores de sinais. A saída de um condicionador de sinais digitais é convertida em um formato digital, como RS232, RS485 ou até mesmo Ethernet. Os sinais digitais oferecem diversas vantagens em relação aos sinais analógicos. Eles proporcionam um maior grau de imunidade contra ruídos elétricos, além de suportarem longas distâncias de transmissão e serem facilmente conectados a um computador. Com uma saída ethernet, o sinal de entrada é lido por toda a rede ou até mesmo pela internet, se assim for configurado.
Condicionadores de sinais digitais D1000

 Modelos mais populares em CONDICIONADORES DE SINAIS  

Série DRF : Condicionadores de Sinais com Entrada de Processo
https://br.omega.com/pptst/DRF-PR.html - 64k - segunda-feira, 16 de março de 2015

Série DRF : Condicionadores de Sinais para Entrada de RTD
https://br.omega.com/pptst/DRF-RTD.html - 79k - segunda-feira, 16 de março de 2015

Série DRG-SC : Condicionadores de Sinais de Montagem em Trilho DIN
https://br.omega.com/pptst/DRG-SC.html - 95k - segunda-feira, 16 de março de 2015

Série DRF : Condicionadores de Sinais Configuráveis com Montagem em Trilho ...
https://br.omega.com/pptst/DRF_SERIES.html - 55k - segunda-feira, 16 de março de 2015

Série DRF : Condicionadores de Sinal com Entrada de FrequênciaMontagem em T...
https://br.omega.com/pptst/DRF-FR.html - 79k - segunda-feira, 16 de março de 2015

Série DPF701 : Medidor de Taxa/Totalizador com 6 Dígitos para Montagem 1/8 ...
https://br.omega.com/pptst/DPF700.html - 85k - segunda-feira, 16 de março de 2015



MMV | 6 | 020