| 

Fio : Termopar, RTD, termistor e de Ligação

  Mais Artigos
Fio para Ligação Eletrônica
Fio para Ligação Eletrônica
Fios de ligação eletrônica têm encouraçamento militar, com eletrônica médica, cabo de alimentação e fiação de dispositivos. VER TODOS OS PRODUTOS »
      
Fio de Termopar de Diâmetro Fino Sem Isolamento
Fio de Termopar de Diâmetro Fino Sem Isolamento
Fio termopar de diâmetro fino sem isolamento possuem alta qualidade e são ótimos para aplicações de precisão. Você pode encontrá-los individualmente, em pares ou kits. VER TODOS OS PRODUTOS »
Fio para Resistência de Aquecimento
Fio para Resistência de Aquecimento
Fios de resistência de aquecimento em níquel-cromo são para uso em aplicações de alta temperatura. VER TODOS OS PRODUTOS »
      
Mangotes de Cerâmica e Tubos de PFA
Mangotes de Cerâmica e Tubos de PFA
Mangotes de cerâmica e tubos PFA protegem fios e cabos contra elementos severos e passíveis de danificação. VER TODOS OS PRODUTOS »
Fio com Isolamento para Termopar
Fio com Isolamento para Termopar
Fio de isolamento de termopar possuem diâmetro fino e podem ser encontrados em carretéis de 50, 100, 500 e 1000 pés. VER TODOS OS PRODUTOS »
      
Cabos para Termopares e Pt-100
Cabos para Termopares e Pt-100
Cabos termopares da OMEGA têm mais qualidade e preços atraentes. Quer mais? Encontre uma variedade de materiais e tamanhos como você nunca viu! VER TODOS OS PRODUTOS »
Cabos para Extensão
Cabos para Extensão
Cabos de extensão são práticos para ligações entre um sensor termopar e outro dispositivo de leitura. Contam, ainda, com uma variedade de extensão e material para se encaixar perfeitamente às suas necessidades. VER TODOS OS PRODUTOS »
      
Sobrerrevestimentos para Cabos
Sobrerrevestimentos para Cabos
Sobrerrevvestimentos de cabos servem para prolongar a vida útil de um termopar, pois com sua aplicação de Inconel 600, aço inox 304 e cobre estanhado há garantia de proteção muito maior! VER TODOS OS PRODUTOS »
Extensões de Cabos
Extensões de Cabos
Extensões de cabos para termopares e RTDs são ferramentas perfeitas para prolongar a utilização de tais itens, contando com uma variedade de configurações, isolamento, conexões e instrumentação diversificada. Além disso, você encontra na OMEGA o fio reto e de cabo retrátil em TPE, que é elastômero termoplástico. VER TODOS OS PRODUTOS »
      
Cabos Multipar
Cabos Multipar
Cabos multipar possuem fios de extensão enrolados dentro de um mangote externo, o que oferece diversas possibilidades, como conexões em um único ponto passadas através de um cabo maior. Além disso, são marcados para facilitar a identificação em cada extremidade. VER TODOS OS PRODUTOS »
Cabo com Isolamento Mineral OMEGACLAD
Cabo com Isolamento Mineral OMEGACLAD
Cabo de isolamento mineral é uma ferramenta com revestimento Super Omegaclad com resistência ao ar em temperaturas elevadas, além de também ser resistente ao gás hidrogênio. VER TODOS OS PRODUTOS »
      
Fio de Ligação para Aquecedor
Fio de Ligação para Aquecedor
Fios de ligação com aquecedor são ideais para equipamentos de aquecimento e refrigeração, tanto domésticos quanto comerciais, como fogões, fornos, aquecedores de banda, de faixa e de cartucho. Contam, também, com aplicações semelhantes em altas temperaturas. VER TODOS OS PRODUTOS »
                                                    
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.