| 

Equipamentos para Calibração

  Mais Artigos
Estufas de Bancada
Estufas de Bancada
Estufas de bancadas para laboratório são ideais para aplicações de tratamento térmico, pesquisa de materiais e determinação de cinzas em amostras nas indústrias geológicas, metalúrgicas e de tratamento de águas residuais. Além disso, tais estufas são utilizadas em laboratórios químicos, físicos e industriais VER TODOS OS PRODUTOS »
      
Medidores de Precisão para Bancada (Tensão, Corrente, Resistência, Temperatura, Processo)
Medidores de Precisão para Bancada (Tensão, Corrente, Resistência, Temperatura, Processo)
Com medidores de precisão de bancada diversos, as unidades transportáveis projetadas para fornecer diversas temperaturas contam, ainda, com alta estabilidade e uniformidade em diversos intervalos de calibração VER TODOS OS PRODUTOS »
Banhos de Cicrulação
Banhos de Cicrulação
Banhos de circulação em laboratórios servem para manter a temperatura de líquidos. Eles estão disponíveis em diversas opções, voltadas ao atendimento à maioria das aplicações de laboratórios e indústrias. VER TODOS OS PRODUTOS »
      
Fontes de Tensão e Corrente
Fontes de Tensão e Corrente
Fontes de tensão e corrente em laboratórios são perfeitas para verificação de recursos, possibilitando, ainda, a calibração e resolução de problemas de loops de controles de processos. Quer mais para a sua empresa? Conheça a variedade de estilo para uso tanto em laboratório quanto em campo VER TODOS OS PRODUTOS »
Calibradores tipo Bloco Seco
Calibradores tipo Bloco Seco
Calibradores de bloco seco para laboratório são perfeitos para quem precisa de uma ferramenta rápida, precisa e estável para calibrar equipamentos de temperatura VER TODOS OS PRODUTOS »
      
Calibradores de Alta Precisão
Calibradores de Alta Precisão
Calibradores de alta precisão para laboratório são unidades transportáveis projetadas para medir temperaturas e mantê-las controladas, com estabilidade e uniformidade altas em todos os intervalos de calibração VER TODOS OS PRODUTOS »
Gerador de Umidade
Gerador de Umidade
Com um gerador de umidade, você consegue monitorar de maneira confiável e precisa a utilização dessa ferramenta, que usa um sensor tipo espelho para fornecer a medição, livre de desvios sem calibrações regulares ou substituição do sensor VER TODOS OS PRODUTOS »
      
Fonte de Corpo Negro para Infravermelho
Fonte de Corpo Negro para Infravermelho
Fonte de corpo negro e infravermelho para laboratório proporciona calibre específico, utilizando placas de alvo com alta emissividade, reduzindo erros de cálculo e afins VER TODOS OS PRODUTOS »
Simuladores Multifuncionais
Simuladores Multifuncionais
Simuladores multifuncionais para laboratório oferecem leituras precisas e compatíveis com sistemas pulsados e outros transmissores VER TODOS OS PRODUTOS »
      
Banhos de Areia
Banhos de Areia
Banhos de areia e temperatura são fluidizados, o que quer dizer que proporcionam uma transferência de calor segura e rápida e um controle de temperatura preciso, possibilitando calibrar e fazer a manutenção de instrumentos sensíveis à temperatura de maneira segura e eficiente VER TODOS OS PRODUTOS »
Simuladores de Termopar e Pt-100
Simuladores de Termopar e Pt-100
Simuladores termopar Pt-100 para laboratório são instrumentos de calibração altamente portáteis, ideais para uso em campo ou em indústria, o que indica um diagnóstico de equipamentos tanto de fábrica quanto para pesquisa e desenvolvimento VER TODOS OS PRODUTOS »
      
Túnel de Vento
Túnel de Vento
Túnel de vento para calibração é um equipamento especial da Omega, que torna possível que qualquer pessoa tenha um túnel de vento! Com isso, conheça o modelo: são dimensionados para bancada e têm opções de taxas de vazão altamente uniforme VER TODOS OS PRODUTOS »
Calibradores de pH
Calibradores de pH
Calibradores de pH são instrumentos que oferecem solução rápida, precisa e estável para o dia a dia da sua empresa! VER TODOS OS PRODUTOS »
      
                                                    
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.