| 

Células de carga e sensores de força


Muito úteis, as células de recarga de sensores de força transmitem com precisão os sinais elétricos

HBM-S40
HBM-S40
Célula de Carga de Tensão Universal Tipo "S"
VER MODELOS E PREÇOS »
Novo
HBM-Z6
HBM-Z6
Célula de Carga Tipo Bending Beam - HBM
VER MODELOS E PREÇOS »
Novo
LC103B
LC103B
Célula de Carga tipo S de Alta Exatidão em Inox
VER MODELOS E PREÇOS »
Novo
LCGB?Series
LCGB?Series
Célula de Carga em Miniatura para Aplicações de Compressão com Furos de Montagem
VER MODELOS E PREÇOS »
Série LC201/LCM201
Série LC201/LCM201
Célula de Carga Sub-miniatura para Tensão e Compressão, Diâmetro 0,75"
VER MODELOS E PREÇOS »
Série LC202/LCM202
Série LC202/LCM202
Células de Carga Universais em Miniatura com Pino de Suporte
VER MODELOS E PREÇOS »
Série LC302/LCM302
Série LC302/LCM302
Célula de Carga de Aço Inoxidável para Compressão
VER MODELOS E PREÇOS »
Série LC703/LCM703<br>
Série LC703/LCM703

Célula de Carga de Baixo Perfil para Tensão
VER MODELOS E PREÇOS »
Série LCFD/LCMFD
Série LCFD/LCMFD
Célula de Carga em Subminiatura para Tensão e Compressão
VER MODELOS E PREÇOS »
Série LCFL/LCMFL
Série LCFL/LCMFL
Células de Carga em Miniatura para Aplicações de Tensão e Compressão
VER MODELOS E PREÇOS »
Série LCGD/LCMGD
Série LCGD/LCMGD
Célula de Carga em Miniatura
Compressão para Aplicações Industriais

VER MODELOS E PREÇOS »
Série LCHD/LCMHD
Série LCHD/LCMHD
Células de Carga Tipo Panqueca de Baixo Perfil
Métrico, ±2.5 kgF a ±10,000 kgF

VER MODELOS E PREÇOS »
Série LCKD/LCMKD
Série LCKD/LCMKD
Célula de Carga em Miniatura para Aplicações de Compressão
VER MODELOS E PREÇOS »
Série LCR
Série LCR
Célula de Carga de Viga "S" e Alta Exatidão Reforçada para Aplicações Industriais
VER MODELOS E PREÇOS »
Séries LC501/LCM501 e LC511/LCM511
Séries LC501/LCM501 e LC511/LCM511
Célula de Carga Tipo Viga de Aço Inoxidável de Alta Exatidão
VER MODELOS E PREÇOS »

Os produtos abaixo estão disponíveis, mas suas páginas ainda não foram traduzidas.
Acione nossa Central de Relacionamento caso precise de qualquer apoio.

LC204
LC204
High Accuracy Miniature Universal Load Cells | 2" Diameter | 25 to 10,000 lb
VER MODELOS E PREÇOS »
LC601
LC601
Low Range Constant Moment Beam Load Cells with 4-Direction Overload Stops
VER MODELOS E PREÇOS »
LC8200
LC8200
Through-Hole Bolt Load Cells, 2.00 Inch O.D.
VER MODELOS E PREÇOS »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.