Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

Resultados

resultados para Célula de Carga
  1  2  3  4  5  6
Próximo

Células de carga, sensores de força e transdutores de torque
Células de carga, sensores de força e transdutores de torque Mais Artigos Localizador de Produtos para Células de Carga Localizador de Produtos para Células de Carga ... https://br.omega.com/section/celulas-carga-sensores-forca-transdutores-torque.html - 138K - 21/02/2020

Célula de Carga do Tipo S
Célula de Carga do Tipo S Séries LC101/LCM101 e LC111/LCM111 Célula de Carga do Tipo S | Séries LC101/LCM101 e LC111/LCM111 Célula de Carga do Tipo S imagem meramente ... https://br.omega.com/pptst/LC101.html - 298K - 21/02/2020

Célula de Carga de Baixo Perfil para Compressão com Alta Precisão...
Célula de Carga de Baixo Perfil para Compressão com Alta Precisão para Uso em Aplicações Industriais de Pesagem Séries LC401/LCM401 e LC411/LCM411 Célula de Carga de Baixo ... https://br.omega.com/pptst/LC401.html - 247K - 21/02/2020

Célula de Carga Tipo Viga de Aço Inoxidável de Alta Exatidão
Célula de Carga Tipo Viga de Aço Inoxidável de Alta Exatidão Séries LC501/LCM501 e LC511/LCM511 Célula de Carga Tipo Viga de Aço Inoxidável de Alta Exatidão | Séries ... https://br.omega.com/pptst/LC501.html - 251K - 21/02/2020

Usando Células de Carga para Pesar Caminhões, Trens e Aviões
Células de Carga Produtos Relacionados Saiba mais sobre LCM402_LCM412 Células de Carga Imprimir Artigos Técnicos Mais Artigos Usando Células de Carga para Pesar Caminhões, ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/usando-celulas-de-carga-para-pesar-caminhoes-trens-avioes.html - 79K - 21/02/2020

Células de Carga Universal, Miniatura de Alta Precisão, Estilo...
De Diâmetro - Modelos Métrico e Imperial Séries LC203/LCM203 e LC213/LCM213 Células de Carga Universal, Miniatura de Alta Precisão, Estilo de Suporte Duplo de Pinos 51 MM (2 ... https://br.omega.com/pptst/LC203.html - 223K - 21/02/2020

Célula de Carga em Miniatura de Aço Inoxidável com Pino Para...
Aço Inoxidável com Pino Para Suporte Série LC305/LC315 e LCM305/LCM315 Célula de Carga em Miniatura de Aço Inoxidável com Pino Para Suporte | Série LC305/LC315 e LCM305/... https://br.omega.com/pptst/LC305.html - 228K - 21/02/2020

Célula de Carga de Perfil Baixo
de Perfil Baixo Série LCHD/LCMHD Célula de Carga de Perfil Baixo | Série LCHD/LCMHD Célula de Carga de Perfil Baixo imagem meramente ilustrativa Veja lista de preços e ... https://br.omega.com/pptst/LCHD.html - 241K - 21/02/2020

CÉLULAS DE CARGA DE VIGA EM S EM AÇO INOXALTA EXATIDÃO
‰LULAS DE CARGA DE VIGA EM S EM AÇO INOX ALTA EXATIDÃO Série LCM101/LCM111 CÉLULAS DE CARGA DE VIGA EM S EM AÇO INOXALTA EXATIDÃO | SérieLCM101/LCM111 CÉLULAS DE CARGA DE ... https://br.omega.com/pptst/LCM101_LCM111.html - 192K - 21/02/2020

Células de Carga Universais em Miniatura de Alta ExatidãoPara...
Série LC204/LCM204 Série LC214/LCM214 Células de Carga Universais em Miniatura de Alta ExatidãoPara Montagem em Superfície, com 51 mm (2") de diâmetro - Modelos Métrico e ... https://br.omega.com/pptst/LCM204_LCM214.html - 182K - 21/02/2020

Células de Carga de Compressão em Miniatura e Subminiatura
Compressão em Miniatura e Subminiatura Células de carga e compressão miniatura e subminiatura são projetadas para aplicações onde se tem um espaço mínimo e, assim, são ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-compressao-miniatura-subminiatura.html - 105K - 21/02/2020

Células de Carga de Tensão/Compressão em Miniatura e Subminiatura
de Tensão/Compressão em Miniatura e Subminiatura Celulas de carga com tensão e compressão de miniatura e subminiatura são projetadas para ambientes exigentes de automação ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-tensao-compressao-miniatura-subminiatura.html - 99K - 21/02/2020

Células de carga e sensores de força
carga e sensores de força Muito úteis, as células de recarga de sensores de força transmitem com precisão os sinais elétricos HBM-S40 HBM-S40 Célula de Carga de Tensão ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-sensores-forca.html - 106K - 21/02/2020

Células de Carga Tipo S
Carga Tipo S Células de carga tipo S permitem a leitura e compressão de saídas de tensão, além de pesar precisamente tanques, funis, cargas suspensas e balanças de caminhão. ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-tipo-s.html - 93K - 21/02/2020

Células de carga de Baixo Perfil
de Baixo Perfil Células de carga de baixo perfil possuem compressão e tensão frequentemente para pesagem em monitoramento de força de linha. Série LC402/LCM402 Série LC412/... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-baixo-perfil.html - 89K - 21/02/2020

Células de Carga de Parafuso, Arruela e de Orifício
Parafuso, Arruela e de Orifício Células de carga fuso e arruela de orifício: para perfis baixos e com design compacto, servem para aplicações que necessitem de um design de ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-fuso-arruela-orificio.html - 98K - 21/02/2020

Células de Carga de Feixe Simples, Duplo e de Corte
Feixe Simples, Duplo e de Corte Com células de carga feixe simples e de duplo corte você pode controlar a pesagem de tanques e supervisionar processos industriais sempre que ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-feixe-simples-duplo-corte.html - 103K - 21/02/2020

Células de Carga de Ligação de Tensão
Ligação de Tensão Células de carga de ligação de tensão permitem medir forças de tensão em diversas aplicações, como em cabos de guindastes, barras de apoio em projetos ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-ligacao-tensao.html - 84K - 21/02/2020

Células de Carga de Ponto Único e de plataforma
Carga de Ponto Único e de plataforma Células de carga e ponto único em plataforma são perfeitos para sistemas de pesagem comerciais e industriais, além de oferecerem leituras ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-ponto-%C3%BAnico-plataforma-.html - 80K - 21/02/2020

Células de carga de vasilha
carga de vasilha Células de carga de vasilha são perfeitas para pesagens individuais ou múltiplas. Além disso, possuem design em aço inoxidável e são hermeticamente seladas ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-vasilha.html - 85K - 21/02/2020

1 2 3

Usando Células de Carga para Pesar Caminhões, Trens e Aviões
Células de Carga Produtos Relacionados Saiba mais sobre LCM402_LCM412 Células de Carga Imprimir Artigos Técnicos Mais Artigos Usando Células de Carga para Pesar Caminhões, ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/usando-celulas-de-carga-para-pesar-caminhoes-trens-avioes.html - 79K - 21/02/2020

Tipos de Célula de Carga: Escolhendo o Equipamento de Pressão...
Célula de Carga Produtos Relacionados Saiba mais sobre LCHD Célula de Carga Imprimir Artigos Técnicos Mais Artigos Tipos de Células de Carga: Escolhendo a Célula de Carga ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/tipos-de-celula-de-carga.html - 69K - 21/02/2020

Considerações Práticas ao Escolher um Transdutor de Pressão
Nessas situações, compensadores de temperatura devem ser usados. Célula de Carga O sensor de pressão de silicone de película grossa está disponível em uma gama de 10 a ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/escolhendo-um-transdutor-de-pressao.html - 72K - 21/02/2020

Usando Sensores de Deformação Mecânica para Materiais Não...
A grade é unida à amostra de teste e detecta mudanças no comprimento que ocorrem quando uma carga é aplicada. Isso ... Tipos de Célula de Carga: Escolhendo o Equipamento de ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/otimizando-o-desempenho-de-sensores-de-deformacao-mecanica.html - 75K - 21/02/2020

Aplicações de Medidor de Painel Digital
... 5. Temperatura de Exaustão em uma Célula Dinamométrica de Motor Dinamômetros são usados por ... e seu tubo de saída é conectado a uma carga como um rotor imerso em água. ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/aplicacoes-de-medidores-de-painel-digital.html - 79K - 21/02/2020

Transdutores de Pressão de Alta Temperatura e Elementos de Refrigeraç...
... A Função de Transmissores de Fluxo e Pressão e Transdutores... Considerações Práticas ao Escolher um Transdutor de Pressão Tipos de Célula de Carga: Escolhendo o ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transdutores-pressao-alta-temperatura-elementos-refrigeracao.html - 76K - 21/02/2020

A Função de Transmissores de Fluxo e Pressão e Transdutores...
... A Função de Transmissores de Fluxo e Pressão e Transdutores... Considerações Práticas ao Escolher um Transdutor de Pressão Tipos de Célula de Carga: Escolhendo o ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transmissores-fluxo-nivel-monitoramento-pressao-recipiente.html - 79K - 21/02/2020

1