Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

CÉLULAS DE CARGA DINÂMICA
PARA MEDIÇÃO DE FORÇA DE COMPRESSÃO/TENSÃO COM FREQUÊNCIAS ELEVADAS

Série DLC101

CÉLULAS DE CARGA DINÂMICAPARA MEDIÇÃO DE FORÇA DE COMPRESSÃO/TENSÃO  COM FREQUÊNCIAS ELEVADAS | Série DLC101

imagem meramente ilustrativa

Veja lista de preços e produtos abaixo

  • Ideais para medição de forças pulsantes ou de impacto
  • Para frequências de até 25 kHz
  • Para forças de até 5000 libras
  • Certificado de calibração incluído
  • Fornecidas com pino de montagem e capa de impacto em aço inoxidável
Medição Dinâmica - Ver Produtos Relacionados

Descrição

A célula de carga dinâmica DLC101 da OMEGA é ideal para medir transientes de força ou pulsações dinâmicas de força em aplicações de impacto ou vibração. Essa célula de carga contém um fino cristal piezoelétrico que gera um sinal analógico de tensão em resposta a uma força dinâmica aplicada. O DLC101 tem 2 extremidades roscadas, permitindo a instalação de membros rosqueados, tais como pinos de montagem, capa de impacto e elementos de máquinas. Sua construção soldada enclausura e protege os cristais contra o ambiente.

Características
Excitação: nominal de 2 mA a 18 a
30 VCC, corrente constante
Saída nominal: nominal de 5V em FE
Linearidade de amplitude: ± 1% FE (BSFL/0)
Frequência de Ressonância (sem carga): 75 kHz
Limite Superior de Frequência: 25 kHz (aprox. 1/3 da frequência de ressonância, sem carga)
Limite Superior de Frequência (-3 dB): 0,08 Hz
Constante de tempo de descarga: 50 s (DLC101-10), 100 s (DLC101-50), 500 s (DLC 101-100), 2000 s
(DLC101-500, -1K, -5K))
Compressão máxima:
200 lb
(DLC101-10), 1000 lb (DLC101-50), 2000 lb (DLC101-100), 10.000 lb (DLC101-500), 15.000 lb (DLC101-1K), 15.000 lb (DLC101-5K)

Tensão máxima: 200 lb
(DLC101-10), 500 lb (todos
os intervalos, exceto 10 lb)
Rigidez:
11,4 lb/µin
Recuperação de sobrecarga: 10 µs por 2x intervalo
Choque/vibração máxima: 10.000/±5000 g (sem carga)
Intervalo da temperatura: de -75
a 120°C (-100 a 250°F)
Efeito da sensibilidade
à temperatura:
0,03% FSPF
Impedância de Saída: 100 Ω
Tensão de BIAS: 10V nominal
Piso de ruído (Banda larga, RMS): 0,00014 lb (DLC101-10), 0,0007 lb (DLC101-50), 0,0014 lb (DLC101-100), 0,007 lb (DLC101-500), 0,014 lb (DLC101-1K), 0,07 lb (DLC101-5K)
Peso: nominal de 43 g (1,5 onça)
Material: Invólucro de 17-4 PH SS
(RC 44)
Diâmetro da superfície superior
sensível à força:
13 mm (0,50")
Furos de montagem: furo roscado de ¼-28 x 0,175" de profundidade
Ver Modelos e Preços(Especifique o número do modelo)

O que outras pessoas compraram: Quando você vir este ícone, clique nele para expandir a lista de produtos que outras pessoas tenham comprado quando compraram este modelo.

Código de Produto/Desc.
Qtd
Descrição
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comDLC101-10
DLC101-10
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
0 a 10    0 a 10
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comDLC101-50
DLC101-50
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
0 a 50    0 a 50
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comDLC101-100
DLC101-100
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
0 a 100    0 a 100
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comDLC101-500
DLC101-500
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
0 a 500    0 a 500
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comDLC101-1K
DLC101-1K
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
0 a 1000    0 a 500
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comDLC101-5K
DLC101-5K
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
0 a 5000    0 a 500
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comACC-CB2-10
ACC-CB2-10
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
    É necessário um cabo coaxial de 3 m (10') (BNCM/10-32)
Acessórios
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comACC-PS1
ACC-PS1
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Amplificador/fonte de alimentação por bateria (conexões BNCF)
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comACC-PS2
ACC-PS2
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Amplificador/fonte de alimentação por bateria (conexões BNCF)
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comACC-PS3
ACC-PS3
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Amplificador/fonte de alimentação CA (conexões BNCF)
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comACC-CB4-15
ACC-CB4-15
R$580,00
Disponível em: Em estoque
 
cabo coaxial de 4,6 m (15') (BNCM/BNCM)
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comACC-CB5-2
ACC-CB5-2
R$319,00
Disponível em: 7 semanas
 
cabo coaxial de 0,6 m (2') (BNCM/plugue banana)
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comACC-CB6
ACC-CB6
R$164,00
Disponível em: Em estoque
 
cabo coaxial de 178 mm (7") (BNCM/ "pigtail")
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente. Nota: Visite nosso website para obter detalhes sobre os acessórios acima.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.