Aquecedores de Imersão Lateral
Os aquecedores laterais de imersão foram desenvolvidos para recipientes em que os aquecedores de imersão não podem ser convenientemente instalados pelos lados. Esses aquecedores são instalados pela parte superior do recipiente com a porção aquecida da unidade disposta ao longo da parte lateral ou no fundo do tanque. A circulação natural do fluido no interior do recipiente permite uma distribuição uniforme do calor. São fornecidos caixas de bornes ou condutores para conexão da energia.
Esses aquecedores estão disponíveis com elementos de aquecimento fabricados de cobre, aço, aço inoxidável, ferro fundido, incoloy, titânio e revestimentos de PFA. Uma ampla seleção de variações em quilowatts, formas e métodos de montagem está disponível para atender a diversos tipos de aplicações.
A grande variedade de materiais do elemento de aquecimento e de formatos dos aquecedores de imersão lateral oferece vários usos para essas unidades. Água, óleos, solventes, banhos de galvanização, sais e ácidos são alguns dos líquidos e materiais viscosos aquecidos com os aquecedores de imersão. Os modelos laterais permitem portabilidade, fácil remoção para limpeza dos reservatórios e dos aquecedores, bem como uma ampla área de trabalho dentro do reservatório quando o aquecedor é instalado.
Aquecedores de Imersão Flangeados
Os aquecedores de imersão flangeados possuem elementos tubulares dobrados em u, são soldados ou brazados a uma flange e equipados com caixas de fiação para conexões elétricas. Os aquecedores flangeados são parafusados à flange correspondente e soldados à parede ou ao bocal do reservatório. A ampla seleção de tamanhos de flanges, variações de quilowatts, tensões, caixas de bornes e materiais para revestimento fazem com que estes aquecedores sejam a solução ideal para qualquer tipo de aquecimento.
Os aquecedores de imersão flangeados são um dos métodos mais utilizados para o aquecimento de líquidos (tais como: água, óleo, fluido para transferência de calor e soluções corrosivas). Projetados para uso em tanques e reservatórios pressurizados e para fornecer calor a vários processos, oferecem fácil instalação e manutenção. O método de imersão direta é energeticamente eficiente e facilmente monitorado e controlado.
Os aquecedores de imersão flangeados utilizam flanges padronizadas que variam de 3" a 14" de diâmetro, projetadas para suportar as altas pressões internas existentes em tanques com líquidos. Esses aquecedores são instalados através da parede do reservatório através da flange da parede do tanque correspondente, obtida de fornecedores industriais locais. A variedade disponível de densidades de watts, de saídas e de tamanhos e classificações de flanges faz com que esse modelo de aquecedor seja a solução ideal para todos os tanques, tonéis ou reservatórios que apresentem formatos irregulares.
Aquecedores de Imersão Munidos de Plugue Rosqueado ou Parafusado
Os aquecedores de imersão munidos de plugue rosqueado possuem elementos tubulares dobrados, soldados ou brazados a um plugue rosqueado e são equipados com caixas de fiação para conexões elétricas. Os aquecedores de imersão com plugue rosqueado são parafusados diretamente através de uma abertura rosqueada já existente na parede do tanque ou através do acoplamento de tubulação correspondente, do semi-acoplamento ou da flange de soldadura. Esses aquecedores estão disponíveis com roscas de ½", ¾", 1", 1¼", 2" e 2½". A variedade disponível de tamanhos de plugues, variações de quilowatts, tensões, materiais para revestimento, caias de bornes e termostatos faz com que esse modelo compacto de aquecedor seja a solução ideal para todos os tipos de usos.
Os aquecedores de imersão munidos de plugue parafusado são utilizados para aquecimento de líquidos em uma série de processos. Esses aquecedores são ideais para aquecimento de água de processo e para proteção contra o congelamento. Todos os tipos de óleos e soluções de transferência de calor também são aquecidos através desses dispositivos compactos e facilmente controlados. O método de imersão direta é energeticamente eficiente e adequado para vários usos.