Atendimento e Vendas: 0800-773-2874   |  e-mail: vendas@br.omega.com
O que é um calibrador?

calibrador A maioria dos instrumentos e sensores tem como objetivo cumprir especificações de exatidão. Calibração é o processo de adaptação de um instrumento a tais especificações. O dispositivo utilizado para calibrar outros instrumentos é conhecido como calibrador. Os calibradores variam em forma e função, dependendo dos instrumentos com os quais eles foram projetados para funcionar. Abaixo, segue a descrição de diversos tipos diferentes de calibradores.
Cadastre-se para receber o boletim eletr�nico da omega.com!
Tipos de calibradores
Calibradores tipo Corpo Negro
Um corpo negro é utilizado para calibração de pirômetros infravermelhos. Em geral, consistem de uma placa-alvo, cuja emissividade é muito alta. A temperatura da placa-alvo pode ser controlada com tolerâncias bem rigorosas. Para calibrar o pirômetro infravermelho, o pirômetro mede a placa-alvo. A temperatura controlada da placa é comparada com a leitura do pirômetro. Em seguida, o pirômetro é ajustado até que a diferença seja mínima. A alta emissividade da placa-alvo minimiza erros de emissividade.
Calibrador de corpo negro BB701
Calibradores tipo Bloco
Os calibradores tipo bloco são utilizados para a calibração de sondas de temperatura. Eles contêm um bloco de metal que pode ser aquecido a uma temperatura precisa. Sondas de temperatura podem ser inseridas no bloco e a temperatura medida pelas sondas pode ser comparada com a temperatura controlada dos blocos. Como as sondas de temperatura geralmente não têm nenhum ajuste, este é mais um processo de verificação, em vez de uma calibração de fato.

Calibrador de bloco CL950
Simuladores e Referências de Sinal
Ao calibrar um instrumento, como um medidor de painel ou controlador de temperatura, é necessário introduzir um sinal elétrico precisamente conhecido. O valor de saída ou de exibição do instrumento pode ser ajustado para coincidir com o sinal de entrada. Utiliza-se uma referência de sinal para gerar o sinal de precisão. As referências de sinal estão disponíveis como referências de tensão, de corrente e de frequência. Ao trabalhar com instrumentos que leem sensores, tais como termopares, utiliza-se um modelo específico de referência de sinal, chamado de simulador. O simulador é capaz de reproduzir a saída de um sensor com exatidão. Vários simuladores e referências de sinal não apenas geram sinais, mas também efetuam a leitura destes.
Simulador de termopar CL125
Calibradores tipo Banho de Areia Fluidizado para Sondas de Temperatura
Os banhos fluidizados fornecem uma transferência de calor rápida e segura, assim como o controle preciso da temperatura, permitindo a calibração e a manutenção eficientes e seguras dos instrumentos sensíveis à temperatura. O princípio da fluidização ocorre quando um gás, geralmente ar de baixa pressão ou nitrogênio, flui para cima através de uma câmara parcialmente cheia ou retorta de partículas secas e inertes de óxido de alumínio. O gás flui a uma velocidade baixa, fazendo com que as partículas se movimentem, se separem e, finalmente, suspendam a um nível estável, o que lhes confere uma aparência de turbulência bastante semelhante ao estado de um líquido em ebulição.
Além de circular e fluir como um líquido, os sólidos de fluidização têm excelentes características de transferência de calor. As sondas de temperatura inseridas no banho atingem rapidamente uma temperatura estável e consistente.
Banho de areia fluidizado FSB-4
Câmaras de referência para calibração de icepoint™As câmaras de referência para calibração de icepoint™ utilizam elementos de refrigeração termoelétricos para produzir uma câmara de referência de 0 °C muito precisa e estável. As câmaras de referência podem ser utilizadas para a calibração de sondas de temperatura, mas também são muito utilizadas para a simulação do sinal do termopar para a calibração e verificação dos instrumentos leitores de termopares. TRCIII-A refer�ncia do ponto de congelamento

 Modelos mais populares em CALIBRATOR  

CL123 CL125 and CL100MA : Temperature Calibrator
https://br.omega.com/pptst/cl123_125_100ma.html - 76k - segunda-feira, 16 de março de 2015

CL120 and CL134 Series : Block Calibrator Offering Simultaneous Heating and...
https://br.omega.com/pptst/CL120_134.html - 90k - segunda-feira, 16 de março de 2015

PCL341 Series : Pressure Calibrators, High accuracy
https://br.omega.com/pptst/PCL341.html - 108k - segunda-feira, 16 de março de 2015

PCL240/CL200 : Rugged Handheld Calibrators for Pressure, Temperature, Volta...
https://br.omega.com/pptst/PCL240-CL200.html - 82k - segunda-feira, 16 de março de 2015

PCL340 Series : Pressure Calibrator, Handheld
https://br.omega.com/pptst/PCL340.html - 101k - segunda-feira, 16 de março de 2015

CL3512A : Temperature Calibrator and Thermometer
https://br.omega.com/pptst/CL3512A.html - 79k - segunda-feira, 16 de março de 2015



MMV | 6 | 020