| 

Etiquetas de Temperatura

Introdução às etiquetas de temperatura

As etiquetas de temperatura são monitores de temperatura constituídos por um ou mais indicadores compactos, sensíveis ao calor, selados sob janelas transparentes e resistentes ao calor.

Qual é a diferença entre etiquetas de temperatura irreversíveis e reversíveis?

Como o próprio nome sugere, as etiquetas de temperatura reversíveis podem retornar e avançar a leitura para fornecer a indicação da temperatura atual. Como vantagem, elas podem ser sempre utilizadas. As etiquetas de temperatura irreversíveis são utilizadas apenas uma vez para indicar que foi atingida uma certa temperatura previamente especificada. As etiquetas irreversíveis são úteis em situações em que um operador não esteja presente ou não tenha acesso à etiqueta aplicada ao produto submetido ao teste. A qualquer momento, uma etiqueta irreversível pode ser examinada para verificar se a temperatura especificada foi atingida.

O que são etiquetas de temperatura irreversíveis?

Os monitores de temperatura autoadesivos irreversíveis OMEGALABEL™ possuem um ou mais indicadores sensíveis selados sob janelas transparentes. Os centros dos círculos indicadores exibirão a cor preta, quando os valores de temperatura mostrados na etiqueta forem alcançados. A mudança para a cor preta é irreversível e registra a evolução da temperatura do produto ou material. Uma vez exposta a um teste, a OMEGALABEL™ pode ser removida e anexada a um relatório de serviço ou a um registro permanente. Essas etiquetas indicadoras de temperatura oferecem fácil leitura e aplicação, atendendo às necessidades do setor industrial e militar, além de serem utilizadas em aplicações relacionadas a programas de pesquisa e desenvolvimento. A OMEGALABEL™ indicará uma temperatura especificada ou uma sequência de temperaturas. O desempenho da OMEGALABEL™ não é afetado pelo contato transitório com solventes, gasolina, óleo combustível, lubrificantes, água quente ou vapor. A OMEGALABEL™ é útil para solucionar problemas específicos, tais como: monitorar a temperatura de operação segura de equipamentos e processos; determinar temperaturas como guias para seleção de materiais em projetos de pesquisa e desenvolvimento; resguardar materiais sensíveis à temperatura durante armazenamento e trânsito; obter dados referentes à temperatura de operação de componentes e regiões que não sejam facilmente acessíveis a outros métodos. Para utilizar a OMEGALABEL™, remova o revestimento protetor, expondo a parte adesiva e pressione a etiqueta firmemente contra a superfície de trabalho. Não é necessário tratamento especial à superficie na qual será aplicada a etiqueta, mas ela deve estar limpa e seca para que se obtenha aderência máxima.




We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.