|
|
 |
Um aquecedor tipo barra é um dispositivo montado sobre uma superfície e utilizado para aquecer a
superfície ou o ar (gasificar).
Aplicação dos aquecedores tipo barra OMEGALUX™
Os aquecedores tipo barra OMEGALUX™ são utilizados para o aquecimento de ar por
convecção ou em instalações com abraçadeiras. Ao selecionar aquecedores tipo barra para tais
aplicações, dois fatores importantes devem ser considerados:
- 1. O material adequado do revestimento deve ser resistente à ferrugem e à oxidação inerente ao
processo ou ao ambiente e resistente à temperatura exigida. Os materiais de revestimento padrão
consistem de ferro resistente à ferrugem, aço cromado e Incoloy (apenas Série NS). Revestimentos em
aço inoxidável e monel estão disponíveis mediante taxas adicionais. As temperaturas
máximas de funcionamento e de revestimento estão listadas abaixo.
- 2. A densidade de watts do elemento ou watts por polegada quadrada de área aquecida. Esse valor deve ser baixo
para aquecer asfalto, melado ou outras substâncias espessas com baixo nível de transferência de
calor; pode ter um valor maior para aquecer ar, metais e outros materiais condutores de calor. (Consulte as curvas
para determinar as densidades de watts permitidas).
| Seleção de aquecedores tipo barra para aquecimento de ar |
 |
- 1. Selecione a temperatura máxima desejada do ar em (D)
- 2. Escolha o revestimento de aço inoxidável ou de aço resistente à ferrugem (pontos E), conforme as condições de operação
- 3. Desenhe uma reta que passe pelos pontos (D) e (E) para ler em (F) e forneça o valor máximo permitido de watts por polegada quadrada
- 4. Selecione o aquecedor de comprimento desejado com a densidade de watts equivalente ou inferior
|
|
| Seleção dos aquecedores tipo barra para aplicações com abraçadeiras |
 |
- 1. Selecione a temperatura de funcionamento máxima desejada em (D)
- 2. Escolha o revestimento de aço cromado ou de aço resistente à ferrugem (pontos B) conforme as condições de operação
- 3. Desenhe uma reta que passe pelos pontos (A) e (B) para ler em (C) e forneça o valor máximo permitido de watts por polegada quadrada
- 4. Selecione o aquecedor de comprimento desejado com a densidade de watts equivalente ou inferior
|
|
| Seleção de densidade de watts para fitas com aletas |
 |
- 1. Selecione a temperatura máxima desejada do ar em (A)
- 2. Escolha o material do revestimento
adequado às condições de operação
- 3. Selecione a velocidade mínima de ar antecipado em (B). Obs.: A circulação natural é igual a um pé por segundo
- 4. Desenhe uma reta que passe pelos pontos selecionados em (A) e (B), leia em (C) a densidade de watts permitida
- 5. Selecione o aquecedor de comprimento exigido com a densidade de watts equivalente ou inferior
|
Quando temperaturas operacionais elevadas forem necessárias, a densidade de watts deve ser limitada de forma
que não exceda a temperatura máxima da bainha. A densidade de watts de cada aquecedor é fornecida
na tabela "Como fazer o pedido". Em geral, um material viscoso com baixa condutividade térmica exige uma
densidade de watts baixa. Densidades de watts altas podem ser utilizadas com líquidos menos viscosos e com materiais
de alta condutividade térmica. Poderá ocorrer a perda prematura do elemento em função de temperatura
excessiva caso a capacidade de eliminar calor do material seja baixa. Além disso, o material pode ficar queimado,
carbonizado ou a composição química pode ser alterada pelo superaquecimento.
|
|
|
|
 |
|
Tipos de aquecedores |
 |
 |
Aquecedores tipo barra padrão Os aquecedores tipo barra de aço inoxidável da Série HCS fornecem calor limpo e dependente, com temperaturas de revestimento de até 649°C (1200°F) e densidades de watts de até 40 W por polegada quadrada. Por causa da ausência de emendas do revestimento em aço inoxidável, esses aquecedores isolados com cerâmica têm as suas dimensões estabilizadas em entradas fresadas. |
 |
Aquecedores tipo barra com aletas O fio enrolado de níquel-cromo do resistor de alta qualidade é distribuído uniformemente na largura e comprimento do elemento de barra com aletas e incorporado em material refratário de alto grau, que isola o fio e transfere o calor rapidamente. Em seguida, o refratário é comprimido até alcançar dureza de rocha e densidade máxima sob uma enorme pressão hidráulica para melhorar a transferência de calor da bobina ao revestimento. Os elementos são colocados em fornos a temperaturas altas para semivitrificar e amadurecer o refratário. O material da bainha pode ser de ferro resistente à ferrugem ou de aço cromado. Aletas de aço aluminizado são fornecidas para melhorar a transferência para o ar. Os elementos podem ser substituídos individualmente. |
 |
Aquecedores tipo barra com revestimento de incoloy sem emendas As vantagens dos aquecedores tipo barra para aplicações a temperaturas elevadas são oferecidas pela Série NS. O projeto, os materiais e a construção do aquecedor proporcionam uma longa vida útil para as densidades de pó consideradas. O revestimento de de incoloy envolve o fio da resistência de níquel-cromo incorporado em um material refratário densamente compactado, selecionado para valorizar o isolamento dielétrico e proporcionar boa condução de calor ao revestimento. As pequenas dimensões são vantagens nos casos em que o espaço é um fator a ser considerado. |
 |
Aquecedores tipo barra larga Os aquecedores tipo barra da série WS da OMEGALUX™ possuem 2 terminais posicionados em ângulo reto em uma extremidade. Uma largura padrão de 2 ½" faz com que eles sejam ideais para a maioria das aplicações com aquecedores tipo barra. |
 |
Aquecedores tipo anel Os aquecedores tipo anel de anéis são fáceis de instalar. O formato circular e plano é ideal para fundos de tanques de aquecimento, caldeirões de chumbo, matrizes, rolos de impressão, chapas elétricas, incubadoras e muitas outras aplicações. |
|
|
Modelos mais populares em AQUECEDORES
|
|
|
|