| 

Transdutores de Pressão

Introdução aos Transdutores de Pressão

Um Transdutor de Pressão, às vezes chamado de transmissor de pressão, é um transdutor que converte a pressão em um sinal elétrico analógico. Apesar de existirem vários tipos de transdutores de pressão, um dos mais comuns é o transdutor de base de sensor de deformação/tensão.

A conversão de pressão em um sinal elétrico é alcançada pela deformação física dos sensores de deformação/tensão ligados ao diafragma do transdutor de pressão e conectados em uma configuração de ponte de Wheatstone. A pressão aplicada ao transdutor de pressão produz uma deflexão do diafragma, que causa deformação aos sensores. A deformação produzirá uma alteração de resistência elétrica proporcional à pressão.

Design do Transdutor de Pressão

Saiba mais sobre Transdutores de Pressão

A Saída Elétrica dos Transdutores de Pressão

Os transdutores de pressão normalmente estão disponíveis com três tipos de saída elétrica: milivolt, tensão amplificada e 4-20 mA. Veja abaixo um resumo das saídas e do melhor momento para utilizá-las.

Transdutores de Pressão com Saída de Milivolt

Os transdutores com saída em milivolt normalmente são os transdutores de pressão mais econômicos. A saída nominal do transdutor de milivolt é de aproximadamente 30 mV. A saída real é diretamente proporcional à excitação ou alimentação de entrada do transdutor de pressão. Caso a excitação flutue, a saída também será alterada. Em função dessa dependência relacionada ao nível de excitação, é recomendável utilizar fontes de alimentação reguladas com os transdutores de milivolt. Como o sinal de saída é extremamente reduzido, o transdutor não pode ser posicionado em um ambiente com elevados ruídos elétricos. As distâncias entre o transdutor e o instrumento de leitura também devem ser relativamente curtas.

Transdutores de Pressão com Saída de Tensão

Os transdutores com saída de tensão incluem um condicionamento integral de sinal que proporciona uma saída muito mais elevada do que a de um transdutor de milivolt. Normalmente a saída é de 0-5 VCC ou 0-10 VCC. Apesar de ser especifica para determinados modelos, a saída do transdutor não é uma função direta da excitação. Isso significa que fontes de alimentação não reguladas costumam ser suficientes, contanto que estejam dentro de um intervalo de potência especificado. Por possuírem uma saída de maior nível, esses transdutores não são tão suscetíveis a ruídos elétricos quanto os transdutores de milivolt e podem, portanto, ser utilizados em ambientes muito mais industriais.

Transdutores de Pressão de Saída de 4-20 mA

Esses tipos de transdutores também são conhecidos como transmissores de pressão. Como um sinal de 4-20 mA é o menos afetado por ruídos elétricos e pela resistência nos fios de sinal, esses transdutores são mais bem utilizados quando o sinal precisa ser transmitido por longas distâncias. Não é incomum utilizar esses transdutores em aplicações em que o fio de ligação precise ter comprimento igual ou superior a 1.000 pés.







Selecione o Transdutor Correto para a sua Aplicação

Voltar ao Topo
Transdutores de Pressão para Montagem em Placa de Circuito Impresso Transdutores de Pressão para Montagem em Placa de Circuito Impresso
Os transdutores de pressão para montagem em placa de circuito impresso geralmente são transdutores de pressão compactos e econômicos projetados para montagem em uma placa elétrica de circuito elétrico e para integração a outros produtos.
Transdutores de Uso Geral Transdutores de Uso Geral
Os transdutores de pressão de uso geral são os mais comuns, uma vez que são projetados para se adequar ao mais amplo conjunto de aplicações.
Transdutores de Pressão Industriais/Serviço Pesado Transdutores de Pressão Industriais/Serviço Pesado
Os transdutores de pressão industriais e de serviço pesado apresentam um invólucro muito mais reforçado do que outros transdutores. Eles são projetados para serem acomodados em ambientes industriais mais pesados. Também costumam apresentar uma saída escalável de 4-20 mA que proporciona uma imunidade muito maior a ruídos elétricos, que são comuns em ambientes industriais.
Transdutores de Pressão de Alta Estabilidade e Exatidão Transdutores de Pressão de Alta Estabilidade e Exatidão
A maioria dos transdutores de pressão apresenta uma exatidão igual ou superior a 0,25% do fundo de escala. Os transdutores de pressão e alta estabilidade e exatidão podem proporcionar um nível muito baixo de erro, chegando a 0,05% do fundo de escala, dependendo do modelo. Apesar de serem mais caros do que os transdutores de uso geral, podem ser a única opção caso se exija alta precisão.
Transdutores de Pressão com Diafragma Embutido Transdutores de Pressão com Diafragma Embutido
Com os transdutores de pressão com diafragma embutido, o diafragma fica embutido no processo. Isso elimina a presença de uma cavidade acima do diafragma que poderia acumular material de fluidos do processo. Em certas aplicações, isso pode ser muito indesejável. Essas aplicações incluem o monitoramento da pressão de alimentos ou de líquidos de viscosidade elevada.
Transdutores de uso Especial Transdutores de uso Especial
A OMEGA oferece uma variedade de transdutores de pressão com recursos especiais. Dentre eles, estão os transdutores de pressão projetados para medições de pressão a temperaturas muito baixas ou elevadas, os transdutores de pressão submergíveis, os transdutores de pressão barométrica e os transdutores de pressão com saída de comunicação digital ou sem fio.

Perguntas Frequentes

Voltar ao Topo

O que é o indicador mais comum de que um transdutor foi pressurizado em excesso?

A indicação mais comum que um transdutor foi pressurizado em excesso é uma mudança na leitura do zero, normalmente em direção crescente. O dispositivo pode ler 5-6 mA a mais, podendo até mesmo saturar em um valor máximo, que normalmente é cerca de 24 mA.

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.