|
|
Tipos de medidores de painel |
 |
Medidores de painel de temperatura
e processos O tipo mais comum de medidor de painel é aquele que aceita uma
única entrada e fornece uma exibição digital do sinal. Normalmente, esses
medidores aceitam entradas de sensores de temperatura, como termopares e RTDs, bem como sinais
de processos, tais como 4-20 mA, 0-5 VCC e 0-10 VCC.
|
 |
Totalizadores Um totalizador é um tipo de medidor de painel que
fornece a soma do sinal de entrada em função do tempo. Os totalizadores costumam ser utilizados
com entradas de pulso para fornecer uma contagem do número de pulsos. Tal procedimento
é tipicamente utilizado em aplicações de medição de
vazão.
|
 |
Medidores de painel com display amplo Os medidores de painel com display
amplo costumam ser utilizados quando o display precisa estar visível a uma maior
distância. A série ILD da OMEGA exibe dígitos de aproximadamente 4
polegadas (10 cm) de altura.
|
 |
Scanners e indicadores de múltiplas entradas A OMEGA oferece diversos medidores
de painel capazes de aceitar mais de uma entrada. Alguns medidores podem alternar de um canal para o
próximo pelo apertar de um botão na parte frontal do medidor, enquanto outros
farão o escaneamento automaticamente por diversos canais. O modelo
CN612 da OMEGA
aceita até 12 entradas de temperatura.
|
|
Medidores de bancada A OMEGA oferece medidores de painel construídos
em uma caixa de bancada.
|
 |
Medidores para montagem em parede Para
aplicações em que um painel não está disponível, a OMEGA
também oferece indicadores para montagem em parede. A caixa de bancada oferece
portabilidade e normalmente é utilizada em aplicações laboratoriais.
|
 |
Medidores analógicos Houve um tempo em que a maioria dos medidores
era do estilo analógico. No entanto, com o advento da tecnologia digital, os medidores
analógicos se tornaram raros. Os medidores analógicos são medidores que
possuem indicadores, como o velocímetro na maioria dos automóveis. Entretanto, existem
algumas aplicações que ainda exigem a utilização de medidores
analógicos.
|
 |