Medidores de Vazão Ultrassônicos
Introdução aos Medidores de Vazão Doppler Ultrassônicos
Os medidores de vazão ultrassônicos (medidores de vazão Doppler não invasivos) são medidores de vazão volumétricos que exigem particulados ou bolhas na vazão. Os medidores de vazão ultrassônicos são ideais para aplicações em águas residuais ou em líquido poluído que seja condutivo ou apresente água como base. Os medidores de vazão ultrassônicos geralmente não funcionam em água destilada ou potável. O arejamento pode ser necessário para aplicações em líquidos despoluídos. Os medidores de vazão ultrassônicos são ideais para as aplicações em que baixa queda de pressão, compatibilidade química e pouca necessidade de manutenção sejam exigidas.
Sensor de Vazão Doppler Ultrassônico.
Princípio de Operação
O princípio básico da operação encontra-se no deslocamento da frequência (efeito Doppler) de um sinal ultrassônico quando refletido por partículas em suspensão ou bolhas de gás (descontinuidades) em movimento. Essa técnica de medição utiliza o fenômeno físico no qual uma onda sonora muda de frequência quando é refletida por descontinuidades móveis em um líquido em vazão. O ultrassom é transmitido para um tubo onde há vazão de líquidos. As descontinuidades refletem a onda ultrassônica com uma frequência diferente, que é diretamente proporcional à taxa de vazão do líquido (Figura 1). A tecnologia exige que o líquido contenha no mínimo 100 partes por milhão (ppm) de 100 microns ou partículas suspensas e bolhas maiores.
Como escolher o Medidor de Vazão Doppler Ultrassônico Correto?
As perguntas que devem ser respondidas antes da escolha de um medidor de vazão ultrassônico ou de um medidor de vazão Doppler são:
- O líquido apresenta particulados de 100 ppm de 100 microns de tamanho?
- É necessário um monitor de processo portátil ou contínuo?
- Você precisa de uma saída analógica?
- Quais são as taxas mínimas e máximas de vazão para o medidor de vazão?
- Qual é a temperatura mínima e máxima do processo?
- Quais é a pressão mínima e a máxima do processo?
- Qual é o tamanho do tubo?
- O tubo está sempre cheio?
Variações de Projeto
Os medidores de vazão ultrassônicos com abraçadeiras são fornecidos em versões com um ou dois sensores. Na versão de sensor único, os cristais de transmissão e recepção são envasados no corpo do mesmo sensor, que é fixado por abraçadeira em único ponto da superfície do tubo. Um composto de ligação é utilizado para conectar o sensor ao tubo por ultrassom. Na versão com sensor duplo, o cristal de transmissão localiza-se no corpo de um dos sensores, enquanto o cristal de recepção localiza-se no outro. Os medidores de vazão ultrassônicos com abraçadeiras estão sujeitos a interferências na própria parede do tubo, assim como em qualquer espaço de ar entre o sensor e a parede. Se a parede do tubo for feita de aço inoxidável, ela pode conduzir o sinal de transmissão distante o suficiente para que o eco de retorno seja deslocado, interferindo na leitura. Há descontinuidades acústicas embutidas em tubos de cobre revestidos de concreto, de plástico e nos tubos reforçados com fibra de vidro. Essas opções ocasionam a dispersão do sinal transmitido ou atenuam o sinal de retorno. Isso diminui drasticamente a exatidão do medidor de vazão (para somente ±20%) e, na maioria dos casos, os medidores com abraçadeiras não funcionarão se o tubo for revestido.
Escolha o Medidor de Vazão Ultrassônico Correto para sua Aplicação!
Medidor de Vazão Ultrassônico com Totalização
Os medidores de vazão ultrassônicos destinam-se a aplicações com particulados ou bolhas de 100 ppm de 100 microns de tamanho no líquido. Eles são ideais para tubos com dimensões entre 0,25 e 120". São utilizados para aplicações de medição de vazão entre 0,1 e 30 FPS. A Série FD-400 apresenta um display opcional e uma saída de 4 a 20 mA, relés e opções de saída de pulso de 12 V.
Os sistemas transmissores dos medidores de vazão ultrassônicos da Série FD-400 são projetados para uso onde um sensor não pode ser instalado no processo. Para líquidos que apresentem sólidos em suspensão ou arejamento, modelos avançados e padronizados estão disponíveis. Disponível no modelo não invasivo de posição fixa. O FD-400 é a solução ideal para medição de vazão Doppler. Eles são adequados para tubos cheios de líquido que contenham 100 ppm de partículas suspensas ou bolhas de gás com pelo menos de 100 microns ou maiores, que agem como "refletores" do som necessário para a operação. Dentre as utilizações ideais destinadas à referida tecnologia, destacam-se: medição de vazão de águas residuais de esgotos, lodo reativado, lodo ativado residual, lodo primário, lamas, óleos brutos, lamas de cal, fosfatos e polpa de celulose.
Medidor de Vazão Ultrassônico portátil
O medidor de vazão ultrassônico da Série FD610 ressalta o recurso avançado de tecnologia de medição "Trans-Fase", fornecendo avaliações exatas e confiáveis da velocidade do fluxo em sistemas de tubulações fechadas. A Série FD610 utiliza um transdutor com abraçadeira não invasiva que é instalado na parte exterior do tubo. Em poucos segundos, o display de LCD de 18 mm (0,7") fornece leituras de vazão estáveis em pés por segundo ou metros por segundo. Esse produto opera em tubos de metal ou plástico que contenham líquidos com mais de 100 ppm de sólidos em suspensão e gases contidos de 100 microns ou maiores.
Medidor de Vazão Ultrassônico | Produtos Relacionados
↓ View this page in another language or region ↓