Célula de Carga de Compressão
Célula de Carga de Compressão / Tensão
Célula de Carga Tipo Viga S
Célula de Carga Tipo Viga de Flexão
Célula de Carga de Plataforma e de Ponto Único
Célula de Carga tipo Canister
Célula de carga de baixo perfil
| Tipo | Intervalo de Pesagem | Exatidão: FE (Fundo de escala) | Aplicações | Pontos Fortes | Pontos Fracos | |
| Células de Carga Mecânicas | ||||||
| Célula de Carga Hidráulica | Até 10.000.000 lbs | 0,25% | Tanques, silos e tremonhas Áreas de risco. |
Suportam altos impactos, insensíveis à temperatura. |
Onerosas, complexas. | |
| Célula de Carga Pneumática | Amplo | Alta | Indústria Alimentícia, áreas de risco | Intrinsecamente seguras. Não contém fluidos. |
Resposta lenta. Exigem ar limpo e seco. |
|
| Células de Carga com Extensômetro | ||||||
| Célula de Carga tipo Viga de Flexão | 10-5k lbs. | 0,03% | Tanques, balanças de plataforma. | Baixo custo, construção simples | Sensores de deformação ficam expostos, precisam de proteção |
|
| Célula de Carga tipo Viga de Cisalhamento | 10-5k lbs. | 0,03% | Tanques, balanças de plataforma, cargas descentralizadas |
Rejeição de excesso de carga, melhor vedação e proteção | ||
| Célula de Carga tipo Canister | até 500k lbs. | 0,05% | Caminhões, tanques, trilhos e balanças de tremonha | Suportam movimentação de carga | Sem proteção horizontal de carga | |
| Célula de Carga tipo Panqueca e Anel | 5-500k lbs. | Tanques, silos, balanças | Inteiramente em aço inoxidável | Movimento de carga não permitido | ||
| Célula de carga Tipo botão e arruela |
0-50k lbs 0-200 lbs. tip. |
1% | Balanças pequenas | Pequenas, baratas | As cargas devem ser centralizadas, movimento de carga não permitido |
|
| Outras Células de Carga | ||||||
| Helicoidais | 0-40k lbs. | 0,2% | Plataforma, empilhadeira, carga da roda, pesagem de banco automotivo |
Suportam cargas fora do eixo, sobrecargas, choques |
||
| Fibra Ótica | 0,1% | Cabos de transmissão elétrica, encaixe ou montagem com parafusos |
Imunes a RFI/EMI e a altas temperaturas, intrinsicamente seguro |
|||
| Piezorresistivas | 0,03% | Extremamente sensíveis, alto nível de sinal de saída |
Alto custo, saída não linear | |||
↓ View this page in another language or region ↓