Aquecedores Flexíveis
Introdução aos Aquecedores Flexíveis
Um aquecedor flexível é um dispositivo que se ajusta à forma da superfície que precisa ser aquecida. Há muitos aquecedores flexíveis, inclusive aquecedores de borracha de silicone, aquecedores de película de polimida, fitas térmicas, fitas térmicas com termostatos, cabos térmicos, mantas de aquecimento, aquecedores de cilindros de gás e com tamanhos sob medida.
Aquecedores flexíveis de silicone são reforçados, confiáveis, precisos e resistentes à umidade e aos produtos químicos. Podem ser facilmente unidos e aderidos a outras peças do sistema. Elementos de aquecimento flexíveis possuem uma ampla variedade de aplicações industriais, comerciais e militares, em que a confiabilidade, o custo benefício, a seção transversal mínima, a resistência à deterioração e a flexibilidade básica são essenciais.
Saiba mais sobre Aquecedores Flexíveis
SELEÇÃO DE AQUECEDORES FLEXÍVEIS
1. Qual é a potência necessária?
2. Qual tensão será utilizada?
3. Se for uma superfície plana, qual será o tamanho necessário?
4. Qual deverá ser o comprimento dos condutores?
5. Será necessário um termostato ou um controlador digital com sensor?
6. Qual será a temperatura máxima?
7. Para superfícies planas, será preciso fio bobinado ou lâmina gravada?
8. Quanto tempo será necessário para atingir a temperatura desejada?
9. Qual é a temperatura ambiente?
10. Está sendo usado algum isolamento?
Lei de Ohm
A lei de Ohm mostra a relação entre a tensão, a potência, a amperagem e a resistência. É importante conhecer a Lei de Ohm para calcular a carga que será gerada com seu termostato ou controlador digital. Por exemplo, se você selecionar um aquecedor flexível com potência nominal de 200 watts e aplicar 120 Vca, a corrente será de 1,6 A
A é igual a W / V ,em que: A = Amperes; W = Potência; V = Tensão
Usando o exemplo acima de 200 watts / 120 Vca = 1,6 A
Algumas outras variações da Lei de Ohm::
Volts = Watts/Amperes
Volts = Amperes x OHMS
OHMS = Volts/Amperes
Amperes = Volts/OHMS
Watts = Volts x Amperes
Requisitos de Killowatt
Para determinar os kWs necessários para aquecer um sólido. Usa-se a seguinte fórmula.
kW = (W
T x C
px Δ T)/3412 x h
Em que:
W
T= Peso do Material, lbs
C
p=calor específico, BTU/lb-°F
Δ T = Elevação da Temperatura, °F
3412= Fator de conversão, BTU/kWh
h = Tempo de aquecimento, hrs
Escolha o Aquecedor Flexível certo para sua aplicação
Aquecedores de Borracha de Silicone
Os aquecedores flexíveis OMEGALUX™ de borracha de silicone isolada com fibra de vidro podem melhorar a transferência de calor e acelerar o aquecimento nos casos em que é necessário aquecimento controlado em áreas confinadas. Todos os aquecedores nos quais o comprimento e a largura ultrapassam 12" (305 mm) usam o projeto do elemento de fio bobinado. Efeito da densidade de potência: para aquecimento suave é melhor usar 2,5 W/pol2. Uma boa unidade para uso geral é a 5 W/pol2. Aquecimento rápido e alta temperatura são obtidos com o 10 W/pol²; no entanto, a temperatura deve ser controlada para que não ultrapasse o limite máximo de temperatura de funcionamento seguro de 450 °F (232 °C).
Aquecedores Flexíveis Isolados de Película de Polimida
Os Aquecedores Flexíveis Isolados de Película de Polimida estão disponíveis em várias formas, tamanhos e potências. As classificções de potência são 2,5, 5 ou 10W/pol² a 115 ou 28 V. A película de polimida oferece um alto grau de resistência a produtos químicos e possui excelentes propriedades de desgaseificação em ambientes de alto vácuo. As construções típicas consistem de um elemento gravado em lâmina de metal com espessura de 0,0005 "ou 0,0001", que é encapsulado entre duas camadas de película de polimida de 0,002" e adesivo FEP de 0,001".
Fitas Térmicas
As Fitas Térmicas de borracha de silicone perfilado OMEGALUX™ são aquecedores de resistência elétrica com baixa densidade de potência desenvolvidos para a manutenção de temperaturas em aplicações que requerem resistência à umidade e a produtos químicos. As fitas de borracha de silicone são constituídas de fios flexíveis de alta resistência elétrica totalmente isolados com fibra de vidro trançada e tecidos em uma fita achatada com fios de fibra de vidro. Essas fitas são encapsuladas em um revestimento de borracha de silicone sem espaços vazios
Cabos Térmicos
Os Cabos Térmicos OMEGALUX™ aplicam calor em tubos com diâmetros pequenos, tais como os de 1/8" (3,2 mm). Apresentando uma temperatura máxima de operação permitida de 482 °C (900 °F), os cabos térmicos da série FGR podem ser enrolados em volta de superfícies condutoras ou não condutoras. Cada extremidade termina com um condutor isolado de fibra de vidro com 24" (610 mm) de comprimento. Esses cabos térmicos são muito similares às nossas fitas térmicas. Por favor, reveja nossa fitas térmicas para adquirir o produto que precisa.
Mantas de Aquecimento para Tanques
A série de aquecedores OMEGA™ TOTE para tanques consiste de aquecedores flexíveis que envolvem a superfície e são oferecidos em diferentes tamanhos de acordo com a altura. Esses aquecedores oferecem uma forma rápida, fácil e não invasiva de aquecer o produto. Adaptam-se a praticamente todos os tanques usando tiras de nylon ajustáveis com fivelas. Há três tiras para serem colocadas em volta do tanque e duas para cruzar a parte superior. As unidades possuem um termostato ajustável e um termostato com reset manual de limite alto para cada uma das duas zonas.
Aquecedores de Cilindros de Gás
Os Aquecedores de Cilindros de Gás da série GCW da OMEGA criam uma corrente de convecção e aumentam a pressão interna do cilindro. Esse processo rentável reduz a condensação, permitindo que o cilindro seja preenchido com mais gás. Use com gases como SF6, propano, nitrogênio, oxigênio, BCl3, WF6 e HF.
Perguntas Frequentes
Controladores de Temperatura e Sensores para Aquecedores Flexíveis
Há uma variedade de controladores de temperatura e de sensores que podem ser utilizados, dependendo da aplicação. Um dos tipos mais populares de sensores para aplicações em aquecedores flexíveis são os sensores de temperatura montados na superfície. Termopar, Rtd ou termistores estão disponíveis com adesivos na parte de trás ou podem ser cimentados na superfície que será aquecida. Sensores de temperatura para montagem na superfície, parafusáveis ou magnéticos, também estão disponíveis. Os controladores de temperatura digitais são oferecidos em vários tamanhos e com muitas opções de saídas e entradas. Os tipos de entrada mais comuns para Rtd e termopares são as com saída de relé mecânico ou pulso CC. As saídas de pulso CC permitem ao usuário usar um relé maior para acionar a carga do aquecedor. Termostatos também estão disponíveis para as aplicações mais básicas.
Aquecedores Flexíveis | Produtos Relacionados
↓ View this page in another language or region ↓