Termistores
Introdução aos termistores
O que é um termistor? Um termistor é um elemento
sensor de temperatura composto por material semicondutor sinterizado, capaz de exibir uma grande alteração de resistência proporcional a pequenas alterações de temperatura. Os termistores geralmente apresentam coeficiente de temperatura negativo, o que significa que a resistência do termistor diminui à medida que a temperatura aumenta.
Benefícios oferecidos por um termistor
Exatidão
Os termistores são um dos tipos mais exatos dentre os sensores de temperatura existentes. Os termistores da OMEGA oferecem exatidão de ±0,1°C ou ±0,2°C, dependendo do modelo específico de termistor. No entanto, termistores são limitados quanto ao intervalo de temperatura, operando apenas em uma intervalo nominal entre 0°C a 100°C.
Estabilidade
Os termistores são quimicamente estáveis e não são muito afetados pelo envelhecimento.
Escolha o termistor certo para sua aplicação
Elementos Termistores
O elemento termistor é o formato mais simples de termistor. Em função do tamanho compacto, os elementos termistores são utilizados quando existem limitações de espaço. A OMEGA oferece uma variedade de elementos termistores, não só quanto ao formato, mas quanto à resistência comparada às características de temperatura. Como termistores não são lineares, o instrumento utilizado para ler a temperatura deve linearizar a leitura.
Sondas de termistor
O elemento termistor é relativamente frágil e não deve ser instalado em ambientes rigorosos. A OMEGA oferece sondas de termistor, que são elementos termistores, embutidos em tubos de metal. As sondas de termistor são mais adequadas para ambientes industriais do que os elementos termistores.
Termistor | Produtos Relacionados
↓ View this page in another language or region ↓