Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

Medidor de Vazão Magnético Flangeado

Série FMG-2000

Medidor de Vazão Magnético Flangeado | Série FMG-2000

Medidor de Vazão Magnético Flangeado

imagem meramente ilustrativa

Veja lista de preços e produtos abaixo

  • Fácil Configuração
  • Trecho Reto Mínimo
  • Indicação de Vazão e Fluxo Total, montado em Campo ou Remoto
  • Lacre de Segurança tipo Tamper-Evident™
  • Classificação IP68
  • Programação em Tela de Toque
  • Faixa Operacional de 200:1
Medidores de Vazão Magnéticos - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Leia mais sobre Medição de vazão e turbidez

A FMG-2000 é a série OMEGA de medidores de vazão eletromagnéticos flangeados para utilização em tubos de 3" a 10" de redes municipais ou industriais de água, águas residuais, estações de bombeamento e pacotes de aplicações para usinas. O FMG-2000 não tem partes móveis e os eletrodos são projetados de modo a evitar o acúmulo de sujeira. Esse medidor magnético não exige manutenção em aplicações em que os resíduos obstruiriam os medidores mecânicos. O instrumento não tem partes que se desgastem. As exigências mínimas de tubo reto permitem que os medidores da série FMG-2000 sejam usados em configurações de tubulação onde há pouco espaço entre o medidor e um joelho. Esses medidores têm classificação IP68 para aplicações em que existe a possibilidade de o instrumento ficar submerso em água a uma profundidade de até 3 m (10') por períodos prolongados. O padrão inclui indicação de vazão e fluxo total. O usuário pode selecionar as unidades de vazão e fluxo total, e a saída de pulso no teclado numérico de toque no painel frontal. O FMG-2000 pode ser alimentado externamente com 9 Vcc até 36 VCC a 30 mA. O cabo padrão de 6 m (20') também oferece saídas para uso com uma série de displays e controles da OMEGA™ para leitura remota, registro de dados e aplicações de controle. Loop passivo de corrente de 4 mA a 20 mA (-I) e saídas de alta frequência são opcionais. O medidor remoto com tela FMG-2100 pode ser fornecido com alimentação interna CA opcional (-120 VCA).

Características
Tamanhos de Tubo: 3, 4, 6, 8, e 10"
Flanges: padrão ANSI de 150 lb.
Pressão: 150 psi (10,3 bar) pressão de trabalho
Temperatura
Operacional: -12 a 54°C (10 a 130°F)
Armazenamento: -40 a 70°C (-40 a 158°F)
Exatidão: ±1% de leitura, ±0,04% do fluxo do fundo de escala a partir do corte de fluxo baixo até o fluxo máximo de 10 m/seg.
Corte de Fluxo Baixo: 0,5% da vazão máxima
Velocidade Máxima: 10m/s
Materiais
Corpo: 3", somente de ferro dúctil fundido, revestido com epóxi em pó, aço soldado de 4" a 40", revestido com epóxi
Revestimento Interno: 3", somente de Noryl®, 4" a 10", de Santoprene/polipropileno para eletrônicos
Invólucro: Ferro fundido dúctil, revestido com pó
Eletrodos: aço inoxidável 316
Anel de Vedação: 3" somente de EPDM
Tipo de Tela: LCD de 128 x 64 com matriz de pontos
Dígitos: 5 dígitos para vazão, 8 dígitos para fluxo total
Alimentação:
Alimentação em CC: 9 VCC a 36 VCC a 250 mA, no máximo, média de 30 mA
Alimentação em CA: Opção de 85 VCA a 264 VCA, 50/60Hz, 0,12 A
Sinal de Saída da Frequência de Pulso: pulso consumidor de corrente, isolado, 36 Vcc a 10 mA, no máximo.
Taxas de Pulso: unidades de volume/pulso selecionáveis pelo usuário. A largura do pulso é a metade do período do pulso, 200 pulsos/segundo, no máximo.
Opções:
Loop de corrente de 4 a 20 mA (-I) isolado, passivo, de 6 a 36 VCC, ±0,1% do pulso/saída de frequência conforme HART®
Saída digital (-D) isolada, coletor aberto, 36 VCC a 10 mA, no máximo, saída de frequência de até 10 kHz
Saída de relé (-R): relé de estado sólido, normalmente aberto, não polarizado, 28 Vca/40 Vcc a 0,5 A, no máximo, máximo de 33 Hz
Cabo
Cabo de comando: Cabo de seis condutores com construção bloqueada, revestimento de poliuretano, comprimento-padrão de 6 m (20') para alimentação, frequência de pulso ou saídas opcionais; comprimentos opcionais disponíveis de até 30,5 m (100').
Cabo para Tela Remota (FMG2100): comprimento-padrão de 9 m (30') pode ser encurtado (pelo usuário, em campo). Um cabo adicional pode ser encomendado e conectado, usando uma caixa de distribuição (adquirida de fornecedor-padrão), até o total de 30,5 m (100').
Condutividade: >20 microSiemens/cm
Detecção de Tubo Vazio: Hardware/
software, à base de condutividade
Certificação: marcação CE (EN 61326) pendente
Ambiental: IP68 para 3 m (10') de profundidade
Ver Modelos e Preços(Especifique o número do modelo)
Código de Produto/Desc.
Qtd
Descrição
Quick Ship
FMG-2003
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Medidor magnético com tela local, com 7,6 cm (3 pol) de Flange e Faixa de Medição de Fluxo de 3,62 a 723 GPM (0,23 a 46) LPS
Quick Ship
FMG-2004
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Medidor magnético com tela local, com 10 cm (4 pol) de Flange e Faixa de Medição de Fluxo de 6,43 a 1285 GPM (0,41 a 81) LPS
Quick Ship
FMG-2006
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Medidor magnético com tela local, com 15 cm (6 pol) de Flange e Faixa de Medição de Fluxo de 14,5 a 2891 GPM (0,91 a 182) LPS
Quick Ship
FMG-2008
R$27.160,00
Disponível em: Em estoque
 
Medidor magnético com tela local    20 (8)    25,7 a 5140 (1,62 a 324)
Quick Ship
FMG-2010
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Medidor magnético com tela local    25 (10)    40,15 a 8031 (2,54 a 507)
Quick Ship
FMG-2103
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Medidor magnético com tela remota    7,6 (3)    3,62 a 723 (0,23 a 46)
Quick Ship
FMG-2104
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Medidor magnético com tela remota    10 (4)    6,43 a 1285 (0,41 a 81)
Quick Ship
FMG-2106
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Medidor magnético com tela remota    15 (6)    14,5 a 2891 (0,91 a 182)
Quick Ship
FMG-2108
R$36.030,00
Disponível em: Em estoque
 
Medidor magnético com tela remota    20 (8)    25,7 a 5140 (1,62 a 324)
Quick Ship
FMG-2110
R$39.295,00
Disponível em: Em estoque
 
Medidor magnético com tela remota    25 (10)    40,15 a 8031 (2,54 a 507)
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente.