Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

Adjustable Range Infrared Thermocouples

OS37 & OS38 Series

Infrared Thermocouple | OS37 & OS38 Series

Infrared Thermocouple

imagem meramente ilustrativa

Veja lista de preços e produtos abaixo

2 anos de garantia CE
  • 10:1, 20:1 or 100:1 Optics Available
  • Built-in Air Purge
  • J or K Thermocouple Output Signal; R or S Type for 100:1 Models
  • Use With Standard Thermocouple Indicators and Controllers
  • Self-Powered
  • Temperature Compensated
  • Measurements to 2760°C (5000°F)
Termômetros Infravermelho & Medidores - Ver Produtos Relacionados

Descrição

The OS37 Series infrared thermocouples for high emissivity targets (non-metals and coated metals) and OS38 series low emissivity units (clean metals) feature an internal adjustment screw which adjusts the 2% accuracy band anywhere within the overall temperature range. Both OS37 and OS38 units offer a choice of 10:1, 20:1 or 100:1 optics. All models have a built-in air purge collar that conveniently and efficiently maintains optical cleanliness in harsh environments.

Example of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
For complete product specifications see the detailed data sheet in the related section below.
Ver Modelos e Preços(Especifique o número do modelo)

O que outras pessoas compraram: Quando você vir este ícone, clique nele para expandir a lista de produtos que outras pessoas tenham comprado quando compraram este modelo.

Código de Produto/Desc.
Qtd
Descrição
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comOS37-10-J
OS37-10-J
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
High emissivity sensor with 10:1 optics, type J thermocouple
Quick Ship
  
OS37-20-J
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
High emissivity sensor with 20:1 optics, type J thermocouple
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comOS37-10-K
OS37-10-K
R$4.940,00
Disponível em: Em estoque
 
High emissivity sensor with 10:1 optics, type K thermocouple
Quick Ship
  
OS37-20-K
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
High emissivity sensor with 20:1 optics, type K thermocouple
Quick Ship
  
OS38-20-J
R$5.780,00
Disponível em: Em estoque
 
Low emissivity sensor with 20:1 optics, type J thermocouple
Quick Ship
  
OS38-10-K
R$4.940,00
Disponível em: 2 semanas
 
Low emissivity sensor with 10:1 optics, type K thermocouple
Quick Ship
  
OS38-20-K
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Low emissivity sensor with 20:1 optics, type K thermocouple
Quick Ship
  
OS38-100-R
R$9.600,00
Disponível em: 2 semanas
 
Low emissivity sensor with 100:1 optics, type R thermocouple
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente. Nota:
Stripped leads are standard.
Exemplo de Pedido: (1) OS38-10-K low emissivity sensor, 10:1 optics, with type K T/C Input, R$4.940,00

Construtor de Código de Produto

Construa o Código do Produto Abaixo:
Descrições das Opções:


(1) High or Low Emissivity Sensor Selecione :
OS37 por High emissivity
OS38 por Low emissivity

(2) Field of View Selecione :
10 por 10 to 1 optic
20 por 20 to 1 optic
100 por 100 to 1 optic

(3) Thermocouple Type Selecione :
J por Type J (for 10 to 1 and 20 to 1 optics only)
K por Type K (for 10 to 1 and 20 to 1 optics only)
R por Type R (for 100 to 1 optics only)
S por Type S (for 100 to 1 optics only)
Nota: Algumas combinações podem ser inválidas, por favor verifique a folha de especificações para códigos de produtos válidos.