Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

RH87

Medidor de Ambiente Multifuncional | RH87

Medidor de Ambiente Multifuncional

imagem meramente ilustrativa

R$3.165,00 RH87

  • Medição de Velocidade do Ar (FPM) e de Volume de Ar (CFM)
  • Medição de Intensidade Sonora em dB
  • Medição de Temperatura e Umidade (°F/°C)
  • Medição de Intensidade Luminosa (Lux)
  • Unidades Americanas e Métricas
  • Display de LCD com Iluminação de Fundo
  • Modos de MIN/MAX/AVG/DIF
  • Retenção de Dados
  • Ajuste Automático
  • Desligamento Automático
  • Indicador de Bateria Fraca
  • Operável com Uma Mão
  • Inclui Gráfico de Registro de CFM e Configuração de Medição de Ar
  • Inclui Estojo para Transporte
  • Inclui Minitripé
Instrumentos e Sensores de Temperatura - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O RH87 é um medidor ambiental digital multifuncional que combina as funções de nivel sonoro, fotômetro, medidor de umidade relativa, medidor de temperatura e anemômetro.

Características
Requisitos de Alimentação: Bateria de 9V (inclusa)
Indicador de Bateria Fraca: Mostrado
Display: LCD de 4½ dígitos com iluminação de fundo
Tempo de Resposta: 2/segundo (aprox.)
Temperatura Operacional:
Temperatura de Armazenamento: -10 a 50°C (14 a 122°F)
Peso: 430 g (15,3 onças)
Dimensões: 280 mm C x 89 mm L x 50 mm A (11 x 3,5 x 2")
Precisão da Resolução do Intervalo
Temperatura: -10 a 60°C
(14 a 140°F) 0.1°C (0,1°F)
±-1,5°C (±2,7°F)
Umidade Relativa: 20 a 80% UR
0,1% UR 3% UR a 750ºF
< 20% UR e > 80% UR 0,1% UR
5% UR a 75ºF
Nível Sonoro: 30 dB a 130 dB 0,1 dB
±1,5 dB
Nível de Luz:
5% da leitura mais 10, 2001 Lux a 20.000 Lux 10 Lux 5% da leitura mais 10, 20.001 Lux a 50.000 Lux 100 Lux
5% da leitura mais 10
Vazão de Ar: 1,6 a 65,7 ft/s 0,1 ft/s
3% da leitura mais 10, 0,5 a 20 m/s 0,1 m/s 3% da leitura mais 10,
0,9 a 38,9 nós 0,1 nós 3% da leitura mais 10, 1,8 a 72 km/h 0,1 km/h
3% da leitura mais 10
Volume de Ar: 0 a 999.900 CFM 0,1 a 100 CFM 3% da leitura mais 10 0 a 999.900 CMM 0,1 a 1000 CMM
3% da leitura mais
Ver Modelos e Preços(Especifique o número do modelo)
Código de Produto/Desc.
Qtd
Descrição
Quick Ship
RH87
R$3.165,00
Disponível em: Em estoque
 
Medidor de Ambiente Portátil Multifuncional
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente. Nota: Vem completo com estojo para transporte, minitripé portátil, manual do operador e bateria de 9V.