Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

Sensor Pt-100 para Montagem em Superfície

Sensor de Temperatura Pt-100 |

Sensor de Temperatura Pt-100

imagem meramente ilustrativa

R$795,00 RTD-830

  • Sensor Pt-100 com invólucro de alumínio para um rápido tempo de resposta
  • Com tamanho reduzido que pode ser instalado na maioria das superfícies planas
  • Elemento de platina de 100 Ω DIN classe "A" de alta exatidão
  • Construção de 3 fios para conexão à maioria dos instrumentos portáteis
  • Furos personalizados disponíveis
Sondas, elementos e conjuntos para RTD (PT100) - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Veja a Referência Técnica para saber mais sobre Pt-100.

O Sensor Pt-100 para Montagem em Superfície da Série RTD-830 possui invólucro de alumínio para um rápido tempo de resposta.
Ver Modelos e Preços(Especifique o número do modelo)

O que outras pessoas compraram: Quando você vir este ícone, clique nele para expandir a lista de produtos que outras pessoas tenham comprado quando compraram este modelo.

Código de Produto/Desc.
Qtd
Descrição
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comRTD-830
RTD-830
R$795,00
Disponível em: 2 semanas
 
Sensor de superfície aparafusado ou cimentado com invólucro de alumínio, elemento de Pt 100 Ohm Classe A , 1 m (40') de cabo jaquetado com isolamento em PFA e conector em miniatura de 3 pinos
Opções
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comSPRTX-M1
SPRTX-M1
R$1.955,00
Disponível em: Em estoque
 
Transmissor plug-in 4 a 20 mA
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comHH804
HH804
R$1.265,00
Disponível em: 4 semanas
 
Termômetro RTD portátil, duas entradas, Pt3926, Pt385, Pt3916, funções MIN/MAX/AVG/REL/HOLD, Precisão: 0,05%; Inclui conectores machos acoplados Mini DIN
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comTECU10-MTP-U-M-MTP-U-F
TECU10-MTP-U-M-MTP-U-F
R$155,00
Disponível em: Em estoque
 
Cabo de extensão com 10 pés de comprimento, isolamento em PFA, conectores em miniatura de 3 fios em ambas as extremidades
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comOM-CP-OCTRTD
OM-CP-OCTRTD
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Registrador de dados de 8 canais para RTD
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente. Nota: Terminações disponíveis: Fornecido com um conector miniatura padrão. Para conector de uso pesado, adicione "-OTP" ao número do modelo por um custo adicional. Para o conector de áudio, adicione "-TA3F" ao número de modelo por um custo adicional.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.