| 

Medidor Portátil de pH, ORP, Condutividade, STD, Salinidade e Temperatura

Série CDS107

Medidor Portátil de pH, ORP, Condutividade, STD, Salinidade e Temperatura | Série CDS107

imagem meramente ilustrativa

  • Sistema Microprocessado
  • Tela Grande de LCD
  • Armazena até 150 Pontos de Dados
  • Fácil de Calibrar
Instrumentação para Medição de Condutividade - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O CDS107 é um medidor multifuncional que funciona com um microprocessador. Pode ser usado como medidor portátil ou de bancada para medir pH, ORP, condutividade, sólidos totais dissolvidos, salinidade e temperatura. Seus recursos incluem compensação automática de temperatura e altitude, com a possibilidade de ajustar manualmente a compensação de salinidade. Além disso, o aparelho também conta com desligamento automático para economizar a bateria, função mínimo/máximo e armazenagem de dados.

Características
Alimentação: Bateria 9V ou adaptador de CA
Dimensões: 76 mm L x 114 mm C x 32 mm P
(3 x 4,5 x 1,25")
Peso: 260 g (9,17 oz)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.