Veja vídeo de produtos, tutoriais, novidades e mais!
| Ferramentas de Busca do Website da OMEGA Engineering Brasil
Tutorial sobre os diversos mecanismos de busca em nosso e-commerce, tais quais: filtros, menu adaptável, buscador de produtos, configuradores de produtos customizáveis e mais! |
CNPt Series :: Vídeo 1 - Introdução Neste vídeo nosso engenheiro de aplicação Brian Rounds vai apresentar a série PLATINUM™ de medidores e controladores de temperatura falando sobre algumas das características que fazem desta SÉRIE EXCLUSIVA! |
||||
|
Série UWBT de Transmissores Sem Fio via Bluetooth® Transforme seu smartphone ou tablet em um sistema de aquisição de dados portátil. |
CNPt Series :: Vídeo 2 - Recursos do Software Neste vídeo de continuação da família de controladores PID microprocessados da série PLATINUM™ nosso engenheiro de aplicação Brian Rounds vai falar dos recursos do software da série PLATINUM™. |
||||
|
CNPt Series :: Video 3 - Configurações Nesta continuação dos vídeos da Série PLATINUM™ nossa engenheira de aplicação Karen Yu irá falar sobre o quão rápido e fácil é configurar um controlador PLATINUM™ usando nosso monitor de software. |
DRTB Series Thermocouple Terminal Blocks Troubleshooting and datalogging has never been easier. |
||||
| Miniature Wireless Thermocouple Connectors These stand-alone, compact connectors transmit measurement data to a mating receiver up to 90 m (300') away. |
OS4000 Series High Speed Industrial Fiber Optic Infrared Transmitter Offers many standard features such as adjustable emissivity, linear analog output, high and low alarm voltage output and much more. |
||||
| WT4001D Laboratory Grade Benchtop Wind-Tunnel with Instrumentation Designed to give a highly uniform flow rate over a 152 mm (6") test section. |
OS555A High Temperature, Non-Contact Infrared Thermometer/Transmitter If you need to measure temperature with a non-contact device in an industrial application,
then this is your device. |
||||
| WTM1000 Wind Tunnel Gives a highly uniform flow rate at four selectable fixed air speeds, yet it costs less than competitive brands. |
OS530 OMEGASCOPE® Handheld Infrared Thermometer Offers solutions for many non-contact temperature measurement applications. |
||||
| WT-2000 Wind Tunnel For Thermal Evaluation of Circuit Boards, Heat Sinks, Components and Air Velocity Sensor Calibrations. |
|||||