Um LVDT é um dispositivo eletromecânico usado para converter movimento mecânico ou vibrações, especificamente movimento retilíneo, em uma corrente elétrica variável, tensão ou sinais elétricos, e vice-versa. Mecanismos de atuação usados principalmente em sistemas de controle automático ou como sensores de movimento mecânico em tecnologias de medição. A classificação dos transdutores eletromecânicos inclui princípios de conversão ou sinais de saída.
Para baixo
Ir para a seção
Tipos de LVDTs
Diagramas básicos de LVDT
Inovações e aplicações
Em resumo, um transdutor linear fornece a quantidade de saída de tensão relacionada aos parâmetros que estão sendo medidos, como a força, para um simples condicionamento de sinal. Os dispositivos de sensor LVDT são sensíveis a interferência eletromagnética. A redução da resistência elétrica pode ser melhorada com cabos de conexão mais curtos, para evitar erros significativos. Um transdutor de deslocamento linear requer de três a quatro fios de conexão para fornecimento de alimentação e de sinal de saída.
Fisicamente, a estrutura do LVDT é um cilindro metálico oco no qual um eixo de baixo diâmetro se move livremente para frente e para trás ao longo do eixo do cilindro. O eixo, ou haste de acionamento, termina em um núcleo magneticamente condutor que deve estar dentro do cilindro, ou do conjunto da bobina, quando o dispositivo está em operação.
Na prática, a haste é fisicamente conectada ao objeto móvel cuja posição deve ser determinada, enquanto o conjunto da bobina fica preso a um ponto de referência fixo. O movimento da superfície a ser medida move o núcleo dentro do conjunto da bobina. Esse movimento é medido eletricamente.
Princípios de conversão:
- Eletromagnética
- Magnetoelétrica
- Eletrostática
Sinais de saída:
- Saída analógica e dedicada
- Digital
Avaliação de transdutores eletromecânicos:
- Qualidades estáticas e dinâmicas
- Sensibilidade ou taxa de transferência – E=Δy / Δx ou Δy é a mudança na quantidade de saída y quando a quantidade de entrada x é alterada por Δx
- Sinal de saída – faixa de frequência operacional
- Erro estático de conversão ou de sinal
Tipos de LVDTs
Sensores LVDT – determinam se você precisa medir uma corrente relativa (entrada C, saída CA, entrada CC, saída CC) ou medir frequências ressonantes de bobinas como uma função de dispositivos baseados na frequência e na posição da bobina.
Armaduras Orientadas: esses mecanismos são melhores para longas faixas operacionais. Armaduras Orientadas ajudam a evitar o desalinhamento porque são guiados e fixados com montagens de baixo atrito.
Induzidos não guiados: qualidades de resolução infinita, o mecanismo de induzido não guiado tem um design sem desgaste que não restringe a resolução dos dados medidos. Esse tipo de mecanismo é fixado à amostra a ser medida, encaixando-se sem apertar no tubo, o que exige que o corpo do LVDT seja apoiado separadamente.
Induzidos com extensão por força: usam mecanismos de mola internos, força pneumática ou motores elétricos para empurrar o induzido continuamente até a sua máxima extensão possível. Induzidos com extensão por força são usados em LVDTs para aplicações com movimentação lenta. Esses mecanismos não exigem conexão entre a amostra e o induzido.
Os transdutores de deslocamento variável linear são comumente usados em ferramentas modernas de usinagem, aviônica, robótica, controle computadorizado ou de movimento e automação de fabricação. A seleção de um tipo aplicável de LVDT pode ser considerada usando-se as seguintes especificações:
Linearidade: desvio máximo da proporção direta entre a distância medida e a distância de saída em relação à faixa de medição.
> 0,025 ± % do Fundo de Escala
0,025 a 0,20 ± % do Fundo de Escala
0,20 a 0,50 ± % do Fundo de Escala
0,50 a 0,90 ± % do Fundo de Escala
0,90 a ± % do Fundo de Escala ou acima
Temperaturas operacionais: > -35 °C, -35 a 0 °C, 0 a 80 °C, 80 a 125 °C, 125 °C e acima. Faixa de temperatura dentro da qual o dispositivo deve operar com precisão.
Faixas de medição: 0,5 mm, 0,5 a 8 mm, 8 a 100 mm, 100 a 500 mm, ± 500 mm (faixa de medição ou distância máxima medida)
Precisão: descreve a porcentagem de desvio entre o valor real e os dados de medição.
Saída: tensão, corrente ou frequência
Interface: Serial - Protocolo de saída digital padrão como RS232 ou paralelo como IEEE488.
Tipo LVDT: equilíbrio de corrente CA/CA, CC/CC ou com base na frequência
Deslocamento: um transdutor de deslocamento variável linear, ou LVDT, é um transdutor elétrico usado na medição da posição linear. O deslocamento linear é o movimento de um objeto em uma direção ao longo de um único eixo. A medição do deslocamento indica a direção do movimento. O sinal de saída do sensor de deslocamento linear é a medida da distância que um objeto percorreu em unidades de milímetros (mm) ou polegadas (pol.). Pode ter um valor negativo ou positivo. Os transdutores de deslocamento LVDT de precisão são montados na maioria das linhas de produtos modernas para medição automática na classificação, aplicações "passa-não-passa" (go-no-go) e operações de qualidade. A construção de eixos de aço temperado, anéis de vedação e hastes de acionamento de titânio otimizam a função de precisão na maioria das condições industriais. A utilização de módulos IC híbridos fornece saída linear mV/V/mm ou mV/V/polegadas para fazer interface com medidores de entrada CC padrão, controladores industriais, gravadores e interfaces de dados.
Os LVDT são projetados e desenvolvidos para atender aplicações dos seguintes setores:

Eletricamente, o LVDT é um dispositivo de indutância mútua. Dentro do conjunto da bobina estão três enrolamentos de transformador. O primário central é rodeado por dois secundários, um de cada lado. As saídas secundárias são conectadas juntas para formar um circuito serialmente oposto. A excitação de CA é aplicada ao primário, dando origem a correntes de indutância nos secundários, como mediado pelo núcleo magneticamente condutor. Com o núcleo em ponto morto (equidistante em relação a ambos os enrolamentos secundários), nenhuma tensão aparece nas saídas secundárias. Assim que o núcleo se move, mesmo que minimamente, uma tensão diferencial é induzida na saída secundária. A fase da tensão é determinada pela direção do deslocamento do núcleo. A amplitude é determinada mais ou menos linearmente pela magnitude da excursão do núcleo a partir do centro.
Esse design diferencial proporciona ao LVDT uma vantagem significativa sobre os dispositivos do tipo potenciômetro, no sentido que a resolução não é limitada pelo espaçamento dos enrolamentos da bobina. Em um transdutor linear, qualquer movimento do núcleo causa uma mudança proporcional na saída. O LVDT, portanto, tem resolução teoricamente infinita: na prática, a resolução é limitada apenas pelos componentes eletrônicos de saída externos e pelas suspensões físicas.
Por ser um transformador, o LVDT requer um sinal do conversor de frequência. Um conjunto eletrônico dedicado, ou condicionador de sinal, é geralmente usado para gerar esse sinal de conversor e também para converter a saída analógica do dispositivo em +5 VCC, 4-20 mA ou algum outro formato compatível com o equipamento que será feita a comunicação. Esse circuito pode ser externo ou pode estar alojado no corpo do transdutor. Os componentes eletrônicos internos permitem que o usuário alimente o transdutor com um sinal CC de qualidade apenas moderada, geralmente uma vantagem em aplicações em veículos de bordo e alimentadas por bateria. No entanto, os componentes eletrônicos externos oferecem maior qualidade e podem contar com recursos opcionais, como calibração, para permitir a leitura direta em unidades de engenharia.
Diagramas básicos de LVDT
Como funciona um LVDT?
Um transdutor de deslocamento linear é essencialmente um transformador em miniatura com um enrolamento primário, duas bobinas secundárias simetricamente enroladas e um núcleo de induzido que fica livre para se mover ao longo de seu eixo linear em guias de rolamento de precisão. Uma haste de acionamento conecta o componente monitorado ao núcleo do induzido, de forma que o deslocamento desse componente move o núcleo para fora do centro.
Um sensor LVDT típico tem três bobinas de solenoide alinhadas de ponta a ponta, ao redor do tubo. A bobina primária fica no centro e as bobinas secundárias, na parte superior e inferior. O objeto de medição da posição é fixado ao núcleo ferromático cilíndrico e desliza ao longo do eixo do tubo. Havendo corrente alternada na bobina primária, causa uma tensão induzida nas duas bobinas secundárias, proporcional ao comprimento do núcleo de ligação. O intervalo de frequência geralmente é de 1 a 10 kHz.
O movimento do núcleo aciona a ligação da bobina primária para ambas as bobinas secundárias, o que altera as tensões induzidas. O diferencial da tensão de saída secundária superior e inferior é o movimento da fase zero calibrada. O uso de um detector síncrono resulta em uma tensão de saída sinalizada que se relaciona ao deslocamento. Os transdutores lineares LVDT podem ter até várias polegadas de comprimento, funcionando como um sensor de posição absoluta que pode ser repetido e reproduzido. Outras ações ou movimentos não alteram a precisão da medição. O LVDT também é altamente confiável, pois o núcleo deslizante não toca o interior do tubo e permite que o sensor fique em um ambiente completamente vedado.
O LVDT é um dispositivo CA, o que significa que é preciso ter componentes eletrônicos para converter a saída em um sinal CC útil. Existem dois módulos híbridos que são a base para o processamento de sinal do LVDT: um oscilador e um desmodulador.
O oscilador é projetado para fornecer uma onda senoidal estável a fim de conduzir o transdutor, e uma referência de onda quadrada para o desmodulador. O desmodulador foi projetado para amplificar a saída do transdutor e convertê-la em uma tensão CC altamente precisa, diretamente proporcional ao deslocamento.
Para operar o transdutor linear, é necessário acionar o primário com uma onda senoidal e a saída dos secundários consistir em uma onda senoidal com as informações de posição contidas na amplitude e na fase. A saída no centro do curso é zero, aumentando até a amplitude máxima em qualquer extremidade do curso. A saída está em fase com o acionamento primário em uma extremidade do curso e fora de fase na outra extremidade.
Em um transdutor de deslocamento linear de alta qualidade, a relação entre a posição e a fase/amplitude é linear. O oscilador e o desmodulador são os recursos que facilitam a transição entre a posição e a fase/amplitude.
Descrição do oscilador
A função do oscilador é fornecer uma tensão de onda senoidal precisa para acionar o transdutor, estável em amplitude e frequência. Ele também fornece uma referência de fase de onda quadrada para uso interno e para a configuração de zeros no desmodulador. O oscilador funciona da seguinte forma: a onda senoidal para acionar o transdutor é gerada por um oscilador de ponte de Wien interno de alta estabilidade. A frequência do oscilador é definida vinculando os pinos ou adicionando resistores externos. A onda senoidal é então passada por um amplificador de potência para fornecer corrente suficiente para acionar a maioria dos transdutores (50 mA) sem a necessidade de buffers externos. O amplificador de potência contém circuitos de proteção, pois é provável ocorrer curtos-circuitos no ambiente em que a maioria dos transdutores opera.
A onda senoidal é enviada para o transdutor e usada internamente para gerar uma onda quadrada para a fase que faz referência ao desmodulador. A saída do oscilador é monitorada pela entrada da detecção remota, o que permite a concessão de quedas de tensão nos condutores do transdutor. Essa entrada é amostrada pela onda quadrada e comparada à entrada de referência no regulador de amplitude para manter a tensão do oscilador em um nível fixo. A entrada de referência é obtida da saída de referência ou da saída ratiométrica, permitindo que a tensão do oscilador seja fixa ou proporcional à tensão de alimentação.
Descrição do desmodulador
A função do desmodulador é tomar a saída CA do transdutor e convertê-la em uma tensão CC útil proporcional ao deslocamento, à carga etc. Ele também contém circuitos para permitir o ajuste de ganho e de zero para acomodar uma ampla gama de transdutores.
O desmodulador funciona da seguinte forma: a saída do transdutor é alimentada em um circuito de seleção de ganho grosso e, em seguida, amplificada. Esse amplificador pode ter um ganho de 25 ou 250 se a opção x10 for usada, e o ganho extra permite a operação com transdutores de baixa saída, como extensômetros.
Fazer a amplificação principal com o sinal da CA significa que o desvio do circuito é reduzido. O sinal da CA de alto nível é então transmitido a um desmodulador síncrono de fase, que usa a onda quadrada do oscilador para convertê-lo em uma tensão CC com certa CA sobreposta. Isso é então alimentado através de um filtro passa-baixo que remove a maioria dos componentes de CA, deixando uma tensão CC constante com uma pequena ondulação. O filtro passa-baixo inclui circuitos para definir zero grosso, zero fino e ganho fino, e também tem conexões para que as características do filtro possam ser alteradas.
Inovações e aplicações para o transdutor linear

Existem várias opções de instalação. O conjunto da bobina pode ser conectado ao mesurando enquanto a haste de acionamento é presa ao ponto fixo, se desejado. Várias ligações mecânicas podem ser empregadas, de modo que o movimento do núcleo possa ser maior ou menor do que o movimento do mesurando.
O equipamento do LVDT é melhor para medições de teste de tração
Ao testar a tração de um material para determinar seu módulo de elasticidade, é necessário saber precisamente a carga aplicada e a distância que o material se estende sob essa carga. Tradicionalmente, esses parâmetros são medidos com precisão usando uma célula de carga e um transdutor de deslocamento LVDT, respectivamente. Nos últimos casos, um extensômetro, incorporando o transdutor de deslocamento, é conectado diretamente à amostra em teste.
Esse método tem duas desvantagens distintas:
- O extensômetro deve ser configurado para cada amostra e tende a restringir o acesso a ela.
- Se a amostra for testada até o ponto de ruptura, o choque súbito pode danificar o transdutor.
Essas desvantagens podem ser evitadas com o uso de um equipamento com transdutor de medição LVDT em contato com um mecanismo de transferência com "cunha", usinado para precisão.
Com esse método alternativo, o transdutor linear medidor é fixado à braçadeira de fixação da amostra, que se move à medida que o material se estica. À medida que o cabeçote de detecção do transdutor de medição avança na superfície inclinada da cunha, o movimento vertical é transferido para um movimento horizontal proporcional do núcleo do transdutor. O sinal de saída da tensão linear do transdutor é enviado para um voltímetro digital ou dispositivo de medição similar, que pode ser calibrado com referência ao ângulo da superfície inclinada para fornecer uma medição direta e precisa do alongamento do material sob carga.
Como a ponta esférica de precisão do transdutor de medição se desloca livremente ao longo da superfície lisa usinada da inclinação, e como o eixo do transdutor corre em rolamentos de precisão, não ocorre nenhuma pressão lateral do eixo do transdutor. Isso também é garantido pelo uso de um ângulo muito raso de inclinação em relação à direção do percurso, o que também permite o uso de um transdutor de curso pequeno. O movimento horizontal do núcleo do transdutor pode ser até 10 vezes menor do que a distância vertical movida.

Os transdutores de medição têm saídas lineares altamente precisas, mesmo para pequenos cursos, de modo que a medição calibrada do alongamento da amostra de teste também é muito precisa. Para distancias muito pequenas, por exemplo, menos de 1 mm com cargas elevadas aplicadas, um extensômetro que usa um transdutor de deslocamento linear será ligeiramente mais preciso. No entanto, o dispositivo transdutor de medição é preferível para a maioria das aplicações e é especialmente adequado ao testar materiais como metais leves, plásticos e borracha que se estendem por quantidades significativas sem quebrar.
Como o transdutor de medição está fixado na lateral da braçadeira, ele não obstrui o acesso à amostra de teste. Além disso, ele não precisa ser configurado toda vez que uma nova amostra é colocada na máquina de teste. Se a amostra quebrar, a ponta do transdutor simplesmente se move mais rapidamente ao longo da inclinação sem risco de danos. O design geral é muito compacto.
Os transdutores se moldam a materiais de diferentes espessuras
Os transdutores de medição são comumente usados na indústria para verificar se a espessura do material de uma chapa fabricada, como papel ou metal, permanece dentro das tolerâncias especificadas. Quando o perfil do produto medido envolve várias espessuras diferentes, como uma extrusão complexa, um equipamento de medição pode ser criado incorporando vários transdutores lineares para monitorar as diversas dimensões. Em outra variação dessa ideia, os transdutores de medição do tipo LVDT foram incorporados em um equipamento projetado para medir a espessura variável de um material de fabricação natural, como peles animais processadas. Essas medições de perfil são usadas para criar a imagem de uma pele completa, de modo que as áreas de espessura uniforme possam ser cortadas e utilizadas para melhor aproveitamento: o couro mais fino pode ser selecionado para luvas, as áreas um pouco mais espessas para bolsas, e assim por diante.

Assim como ocorre com materiais de chapa de espessura uniforme, a pele é passada para a medição da espessura entre basicamente dois roletes, que são livres para girar em torno dos eixos. O rolete inferior é fixado no plano vertical para fornecer um dado de medição. O outro pode se mover verticalmente para seguir a superfície superior do material, sendo que a distância que ele se afasta do dado (ou seja, a espessura do material) é medida pelos transdutores de medição. No entanto, para acomodar as espessuras variáveis da pele, nesse caso o rolete superior é dividido na largura em dezesseis seções separadas.
Cada seção tem uma mola de carga contra um fuso de suporte comum, que é ajustado a uma distância fixa acima do rolete de dados. Conforme a pele passa entre os roletes, as seções do rolete superior são mantidas em contato positivo com a superfície do material pelas molas, embora possam se mover para cima e para baixo conforme a espessura da pele varia. Um transdutor de medição LVDT separado é dedicado a cada seção do rolete e monitora a alteração da espessura da pele nesse ponto. Para evitar esticamento lateral do cabeçote de detecção do transdutor, o que pode ser causado pelo contato direto com o rolete giratório, o deslocamento vertical é transmitido mecanicamente para o transdutor por uma barra plana articulada que fica com a extremidade livre apoiada na parte superior do rolete (consulte o diagrama de vista lateral).
O sinal de saída da tensão do transdutor é calibrado no dispositivo de medição para levar em conta o fato de que a distância movida pelo cabeçote do transdutor com essa disposição difere ligeiramente do movimento vertical real da seção do rolete. A altura do fuso de suporte do rolete superior é definida para se adequar a uma espessura média da pele. O número e a largura das seções do rolete foram projetados para se adequar à pele mais larga esperada. À medida que a pele passa entre os roletes, as medições registradas fornecem uma indicação precisa da espessura variável da pele ao longo da linha de cada transdutor.
Um "mapa de contorno" de toda a pele, mostrando as áreas com espessuras diferentes, é gerado pelo processamento dos sinais de saída do transdutor linear em um computador e apresenta os dados resultantes. Códigos de cores ou tons monocromáticos podem ser usados para esclarecer as áreas de diferentes espessuras, assim como as várias alturas de terra são representadas em um mapa normal.
Qualquer seção da pele com a espessura exigida pode ser facilmente identificada para a fabricação de itens específicos, facilitando o posicionamento dos padrões e o uso ideal do material com o mínimo de desperdício.
Usar transdutores de deslocamento linear para medir a pressão e a carga
Usados em conjunto com um dispositivo adequado sensível à força, como um diafragma metálico ou anel de prova, os transdutores de deslocamento linear podem fornecer um meio altamente preciso e estável, mas com um custo relativamente baixo, para a medição de pressão e carga.
Uma aplicação para o sistema de diafragma é a medição da pressão dentro de uma contenção, como a pressão do bloco do motor durante o desenvolvimento e os testes. Montado dentro de um anel de prova, o transdutor de deslocamento pode oferecer vantagens em relação ao extensômetro para medir cargas muito pequenas ou se houver possibilidade de carga de choque. Normalmente, o diafragma metálico enrolado é incorporado à parede do vaso pressurizado e sofre deflexão sob pressão. A espessura e a sensibilidade do diafragma são projetadas para se adequar ao intervalo de pressão.
O transdutor linear LVDT é montado em ângulos retos em relação ao diafragma, com sua haste de extensão do núcleo presa ao centro do disco. Os transdutores lineares estão disponíveis para temperaturas de operação de até 600 °C.
Como alternativa para altas temperaturas, é possível usar um transdutor de proximidade que não faz contato com o diafragma. Qualquer flexão do diafragma é refletida pelo sinal de tensão de saída dos transdutores. Um microchip simples pode ser usado para calibrar: basta pressurizar a uma pressão alta conhecida e uma pressão baixa, pois o movimento do disco é linear com pressão no centro. O sensor resultante de pressão simples e baixo custo é altamente repetível e confiável.
A incorporação de um transdutor de deslocamento linear em um anel de prova fornece um sistema de medição de carga com vantagens significativas sobre o extensômetro em algumas aplicações. Operando com pouco movimento real, os extensômetros tendem a ser rígidos e insensíveis a cargas muito pequenas. O anel de prova, por outro lado, é um feixe comparativamente frouxo capaz de se mover mais livremente sob carga, mas apenas em termos relativos, pois a distância movida precisa ser menor do que o curso total, por exemplo, ±0,5 mm, do transdutor linear. Portanto, esse sistema é mais sensível a cargas leves.
Embora o anel de prova possa ser flexionado, ele é, na verdade, mais robusto e resiliente do que o extensômetro. A rigidez em um extensômetro tem uma vantagem quando a carga é aplicada e removida rapidamente, uma vez que o sistema rígido fornece uma resposta de alta frequência. No entanto, se o extensômetro estiver sujeito a uma alta carga de choque, ele pode ser facilmente sobrecarregado. Por outro lado, um anel de prova pode se mover mais para absorver a carga de choque sem prejudicar o efeito.
Usar um sensor LVDT para contagem

A contagem em alta velocidade de notas bancárias, ou itens similares que exigem precisão numérica absoluta, pode ser feita com um princípio de projeto simples baseado em transdutores lineares. A saída do sinal de tensão desses sensores LVDT altamente sensíveis pode ser usada para: contar notas individualmente em alta velocidade, detectar quando duas ou mais notas são contadas juntas, identificar um reparo com fita, indicar quando uma nota foi dobrada e alertar o operador quando parte de uma nota estiver ausente.
No projeto típico da máquina, as notas são alimentadas entre dois roletes giratórios, um dos quais se move em mancais fixos, enquanto o outro é capaz de se mover linearmente para variar a folga entre eles. O último rolete é mantido em contato positivo com a nota bancária por meio de uma carga adequada. Um transdutor linear em miniatura é montado em cada extremidade desse rolete móvel para medir seu deslocamento linear conforme as notas passam pela folga.
Consequentemente, quando uma única nota passa entre os roletes, os núcleos LVDT são deslocados por uma quantidade igual à espessura da nota e isso produz sinais de saída de tensão de uma intensidade correspondente para ambos os transdutores. O sinal é mantido apenas enquanto a nota estiver passando entre os roletes e, portanto, produz uma saída de pulso que pode ser usada para contagem eletrônica. Se duas notas passarem juntas, a intensidade do sinal sustentado duplicará e assim por diante.
Outras aplicações
Turbinas elétricas: aplicações em turbina de geração de energia em usinas de todo o mundo usam transdutores diferenciais variáveis lineares como sensores de posição com condicionadores de sinal para fornecer a potência operacional necessária. As tensões e frequências de CA necessárias para os tipos indutivos ou LVDT dos sensores de posição não estão disponíveis nos modelos comuns de fontes de alimentação.
Hidráulica: os sensores de posição linear atuam como sensores de carga em acumuladores hidráulicos, sensores externos especiais em ambientes adversos com alta imunidade a vibração e choque, e inclui todos os comprimentos de curso dentro das capacidades do sensor. Se você precisar de cursos com tempos mais longos, entre em contato com a equipe de engenharia profissional da OMEGA para obter informações de design personalizadas.
Automação: as aplicações em automação do LVDT utilizam sondas de medição dimensionais vedadas hermeticamente para atuar além de seus laboratórios de P&D e oficinas de fabricação, em condições de ambiente trabalho adversas para automação de fábricas, ambientes de controle de processos, medições TIR e medição industrial.
Aeronave: a maioria das aplicações aeroespaciais/em aeronaves usa transdutores de posição em miniatura ou subminiatura. Eles são mecanismos de detecção de deslocamento acionados por cabo. A OMEGA pode desenvolver produtos de precisão para aplicações em aeronaves comerciais, espaciais, aviação e sistemas ambientais para habitats espaciais. Os produtos são montados em uma posição fixa, o cabo de deslocamento é fixado a um objeto em movimento, como um trem de pouso ou um aileron. O cabo se retrai e extrai quando ocorre movimento. Dependendo do condicionamento de sinal e do sistema de montagem, a saída elétrica indicará várias taxas, ângulos, comprimentos e movimentos.
Satélites: considere as aplicações em tecnologia de satélite e áreas relacionadas, além da produção de satélites, os transdutores de posição são necessários para veículos espaciais, aeronaves de carga, caças militares, drones, aeronaves experimentais, mísseis, reatores nucleares, simuladores de voo ou ferrovias de alta velocidade.
Aeronave: a maioria das aplicações aeroespaciais/em aeronaves usa transdutores de posição em miniatura ou subminiatura. Eles são mecanismos de detecção de deslocamento acionados por cabo. A OMEGA pode desenvolver produtos de precisão para aplicações em aeronaves comerciais, espaciais, aviação e sistemas ambientais para habitats espaciais. Os produtos são montados em uma posição fixa, o cabo de deslocamento é fixado a um objeto em movimento, como um trem de pouso ou um aileron. O cabo se retrai e extrai quando ocorre movimento. Dependendo do condicionamento de sinal e do sistema de montagem, a saída elétrica indicará várias taxas, ângulos, comprimentos e movimentos.
Satélites: considere as aplicações em tecnologia de satélite e áreas relacionadas, além da produção de satélites, os transdutores de posição são necessários para veículos espaciais, aeronaves de carga, caças militares, drones, aeronaves experimentais, mísseis, reatores nucleares, simuladores de voo ou ferrovias de alta velocidade.