| 

Controladores de Temperatura de 6-Faixas para Montagem 1/4 DIN com Comunicação RS-232 e Software de Configuração Gratuito

Série CN616

Controladores de Temperatura de 6-Faixas para Montagem 1/4 DIN com Comunicação RS-232 e Software de Configuração Gratuito | Série CN616

imagem meramente ilustrativa

  • Controlador de PID de 6 Loops
  • Autoajuste ou Ajuste Manual
  • Controle de Aquecimento e Resfriamento
  • Perfil de Rampa/Patamar de 20 segmentos para cada Faixa
  • Protegido por Senha
  • Programável pelo Usuário
  • Padrão de Comunicação Digital RS232
  • Calibração do Painel Frontal
  • Alarmes Alto, Baixo ou Alto/Baixo, Com Travamento ou Sem Travamento
  • Tipos de Termopares Programáveis: J, K, T, R, S, E, B e C
  • Estojo de Alumínio DIN ¼
  • Software Gratuito (Compatível com todas as versões até Windows XP)
Controladores de Temperatura e Processo - Ver Produtos Relacionados

Descrição

A série CN616 de controladores microprocessados de 6 loops é altamente versátil, projetada para a fácil configuração e operação remota ou através do painel frontal. Ela realiza a varredura sequencial de cada uma das 6 faixas, exibindo faixas ativas. Faixas individuais podem ser travadas para monitoramento. Cada instrumento é programável para atender às necessidades do operador quanto ao: tipo de termopar, unidades de temperatura; alarmes alto, baixo ou alto/baixo configurado com travamento ou sem travamento e o autoajuste com acabamento manual ou configuração de PID manual. O tempo de varredura da exibição da faixa e a rampa/patamar podem ser definidos pelo operador. Os parâmetros e pontos de ajuste são mantidos quando a alimentação é desligada. A proteção de senha é fornecida para evitar alterações acidentais à calibração, à configuração de PID e ao perfil de rampa/patamar. Se ocorrer falha na alimentação, o controlador mantém todos os parâmetros mais recentes e retorna ao modo "RUN".

Todos os controladores CN616 possuem comunicação serial RS232 de 3 fios. O programa RS232 é capaz de monitorar até 10 unidades ligadas em série.

A tensão da linha é de 120 ou 240 VCA, selecionável pela montagem externa de jumpers. As conexões são feitas na parte de trás do instrumento através de plugues de bornes a parafuso de fácil utilização.

A série CN616 implementa uma senha de segurança para proteger as configurações. A senha pode ser ativada ou desativada no painel frontal e alterada por meio do RS232. A calibração é realizada pelo painel frontal e é protegida por uma senha separada. Senhas mais complexas estão disponíveis.
O instrumento está alojado em uma caixa de alumínio de ¼ DIN que não precisa ser removida para a montagem. A unidade é montada em um recorte de painel de ¼ DIN, sendo protegida por suportes de slide. O dispositivo é controlado por meio de 6 saídas de pulso cc (1 para cada faixa).

Um único relé de saída é fornecido para indicar uma condição de alarme em qualquer faixa. O instrumento mostra uma condição de alarme através do piscar do monitor principal de temperatura, enquanto indica a faixa em alarme com a exibição e piscar de seu número. Quando definido sem travamento, o alarme é automaticamente reiniciado quando a condição é alterada. O alarme deve ser redefinido manualmente na configuração de travamento.

O controlador opera em 2 modos — "RUN" (Executar), que é o modo operacional básico, e "FUNCTION SELECT" (Seleção de Função), o modo de controle e seleção de configurações protegido por senha.

Características
Número de Loops: 6
Precisão: ±0,1% do intervalo máximo
Resolução: ±1°C ou°F
Unidades de Temperatura: °C ou°F
Entrada de Termopar: J, K, E, T, S, R, B e C selecionáveis
PID: Autoajuste ou manual
Proteção por Senha: Calibração
e alterações de PID
Criação de perfil: Rampa/patamar,
20 segmentos/loop
Configuração de Loop: Aquecimento
e Resfriamento
Saída de Controle: 6 saídas de pulso CC (1 por faixa); projetados para conduzir relés de entrada em estado sólido
de 3 a 32 VCC
Tensão da Saída de Controle: 5 VCC a 10 mA por loop
Classificação de Alarmes: 5 A a 120 Vca
Alarmes Selecionáveis: Alto, baixo ou alto/baixo; relé única com travamento ou sem travamento por 6 loops
Faixa em Alarme: Piscando
Reinicialização de Travamento: Manual
Comunicações RS232: Aplicação
única de ligação em série de até
10 controladores
Taxa de Transmissão: 4800
Bits de Dados: 8
Paridade: N
Fim: 1
Protocolos: Linha ASCII, Interface do Computador
Software Gratuito: Compatível com todas as versões até Windows XP utilizando Visual Basic
Terminais: Cabeçalhos para fiação plug-in
Temperatura de Armazenamento: 0 a 85ºC (32 a 185ºF)
Temperatura de Operação: 0 a 55ºC (32 a 131ºF)
Invólucro: alumínio ¼ DIN,
152 mm (6") L
Perda de energia: O controlador mantém a última configuração
Monitor: 14 mm (0,56") LED, 4 dígitos
Moldura Frontal: 99 mm2 (3,90 pol2)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.