| 

Controladores de Temperatura para Montagem 1/16 DIN

Série CN740

Controladores de Temperatura para Montagem 1/16 DIN | Série CN740

Controladores de Temperatura para Montagem 1/16 DIN

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Display Duplo
  • Autoajuste
  • Comunicação RS485
  • Software gratuito
  • Funções de alarme
  • Entradas termopar/RTD
  • Status de saída
Dispositivos de Chaveamento, Controladores e Medidores - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Os controladores de temperatura da série CN740 oferecem a medição exata da temperatura e controle em um Pacote 1⁄16 DIN A série CN740 foi projetada para atuar no controle direto ou reverso (resfriamento ou aquecimento) Ele pode ser programado para funções simples, como liga/desliga, ou para funções de controle PID, mais complexas. Suporta Controle PID Com manual ou ajuste automático. Selecione o relé, pulso cc ou saída de corrente para os métodos de controle. A série CN740 aceita uma gama de termopar e entradas RTD. O valor do processo e o valor do ponto de referência são exibidos simultaneamente na tela LED grande. Também são indicadas no painel, o autoajuste, as unidades de engenharia (°F ou °C) e o status do alarme. Duas saídas de alarme estão incluídas na unidade com 12 funções pré-programadas.

Características
Entradas: Termopar, RTD, ver gráfico
Display: Dois de 4 dígitos, 7 segmentos
LEDs de 6,35 mm H (0,25 ")
FV: (fotovoltaico) Vermelho
SV: Verde
Precisão: ± 0,25% intervalo ± 1 dígito menos significativo
Tensão de alimentação: 100 a 240 Vca,
50/60 Hz
Consumo de Energia: Máximo de 5 VA
Temperatura de funcionamento: 0 até 50°C (32 até 122°F)
Backup de memória: Memória não volátil
Classificação dos Controles de Saída:
Relé: PSCS,
Resistivo 5A @ 250 Vca
Pulso de tensão: 14 Vcc,
10 a -20% (máximo de 40 mA)
Corrente: 4 a 20 mA
Comunicação: RS485 Modbus®
Protocolo de comunicação
Disjuntor de painel: 45 mm2
(1,77 in2)
Moldura Frontal: 48 mm2
(1,89 in2)
Espessura máxima do painel: 9,50 mm (0,375")
Profundidade do painel: 80 mm (3,15")
Peso: 114 g (4 onças)
Especificações do painel
dianteiro:
IP66

Manuais:

Baixar CN710, CN730, CN740 - Temperature Controllers
Baixar CN710, CN730, CN740 - Temperature Controller Instruction Sheet
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.