Controladores de Bancada em Miniatura
imagem meramente ilustrativa
Descrição
A série CSi32 é a mais nova na linha da Omega de controladores de bancada. Eles apresentam um controlador de painel digital 1⁄32 DIN tamanho (96 x 48 mm) em um invólucro metálico rígido de bancada. O controlador utilizado é o premiado e patenteado Omega iSeries, com mudança de cores em exposição. O medidor iSeries exibe como característica o único mostrador de LED que pode ser programado para mudar de cor entre o verde, âmbar e vermelho em qualquer ponto de ajuste ou alarme. Outras opções incluem, comunicação serial. Estes controladores podem ser configurados de fábrica para um dos 10 tipos comuns de termopares, vários tipos de RTD ou processo (CC) de tensão e corrente. Eles são ideais para uso em laboratório e aplicações que requerem controle de processo e temperatura. Recipientes pré-preparados de entrada e saída na parte traseira permitem conexões fáceis e rápidas para ativação, entrada, potência de saída e comunicações digitais.Software: