| 

Condicionador de Sinal DC para DC Isolado

Série DMD4380

Condicionador de Sinal DC para DC Isolado | Série DMD4380

Condicionador de Sinal DC para DC Isolado

imagem meramente ilustrativa

  • Montagem em trilho DIN padrão
  • Configuração rápida - mais de 100 intervalos de E/S
  • Conectores removíveis
  • Isolamento completo de 3 vias
  • Botão de teste de saída
  • Fontes de alimentação via loop embutidas para saídas passivas/ativas (sink/source) e E/S
  • Opções de entrada de alimentação de 80 a 265 Vca ou de 9 a 30 Vcc
  • Aplicações
  • Amplificar, converter ou dimensionar os sinais de processo
  • Isolar entradas de PLC de terminação única (aterramento comum)
  • Fazer a interface entre sinais de processo e medidores de painel, CLPs, gravadores e sistemas de aquisição de dados, DCS e SCADA
Condicionadores de Sinal - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Entrada: 0-10 mV a 0-130 Vcc, ±5 Vcc,
±10 Vcc, ou 0-200 uA a 0-50 mAcc
Saída: 0-1V a 0-10 Vcc, ±5Vcc, ±10 Vcc,
ou 0-2 mA a 0-20 mAcc ou 4-20 mA

Características
Intervalos de entrada: faixas selecionáveis de campo através dos ajustes do interruptor
Tensão: 0-10 mVcc até 0-50 Vcc
Tensão bipolar: ± 50 mVcc até ± 10 Vcc
Corrente: 0-200 uAcc até 0-50 mAcc
Impedância na entrada (tensão):
Tensão: mínimo de 1 MΩ
Corrente: 50 Ω típico
Tensão de carga: 1 Vcc a 20 mA
Fonte de alimentação do circuito
de entrada:
15 Vcc ± 10%, regulado, 25 mAcc; ondulação máxima, menor que 10 mV RMS pode ser utilizado para função source ou sink (saídas passivas ou ativas) conforme a ligação
Intervalos de saída:
Tensão regulável em campo
    selecionável via chave
    (máx. de 10 mA):
de 0-1 a 0-10 Vcc
Tensão bipolar (máx. de 10 mA): ±5 a ±10 Vcc
Corrente: 0-2 mA a 0-25 mA
Conformidade, acionamento a 20 mA: 20V, acionamento de 1000 Ω
Ajuste de saída: ±100% da
    extensão a incrementos de 15%
Linearidade de saída: melhor do que
± 0,1% da extensão
Zero da saída e extensão: potenciômetros de múltiplas voltas para compensar as variações de carga e condutor, ± 15% da faixa de ajuste
de extensão
Fonte de alimentação do circuito de saída: 20 Vcc nominal, regulado, 25 mAcc; ondulação máxima, menor que 10 mV RMS; pode ser utilizado para função source ou sink (saídas passivas
ou ativas) conforme a ligação
Ondulação de saída: < 10 mV rms
Botão de teste de função: quando pressionado, força uma saída com o nível de teste; ajustável de 0 a 100% da extensão através do potenciômetro.
O padrão de fábrica é de aproximadamente 50% da extensão
Tempo de resposta: 70 ms típico
Rejeição de modo comum: mínimo
de 120 db
Isolamento: mínimo de 1200 Vrms, isolamento de 3 vias, alimentação para entrada, alimentação para saída e entrada para saída
Intervalo de temperatura de operação: de -10 a 60°C (de 14 a 140°F)
Estabilidade térmica: melhor do que ±0,02% da extensão por °C
Potência padrão: de 80 a 265 Vca, 50/60 Hz ou de 85 a 300 Vcc, máximo de 2 W
Opção de baixa tensão: de 9 a 30 Vcc ou de 10 a 32 Vca
Montagem: é montado em trilho DIN padrão de 35mm
Grau de proteção: IP40
Conexões: quatro conectores de 4 terminais com tamanho máx. do fio
de 14 AWG
Dimensões: 22,5 L x 117 H x 122 mm P (0,89 x 4,62 x 4,81") de altura, inclui conectores
Peso: 150 g (5,3 onças)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.