DPG210
imagem meramente ilustrativa
-
Manômetro digital com display de 5 dígitos, design com tela principal e auxiliar
-
Alimentação por pilha AA, serviço para mais de 3600 horas
-
Classe de alta precisão 0,05% FS
-
10 unidades de medida de pressão disponíveis: MPa/KPa/psi/bar/pa/mBAR/mmHg/mH20/Torr/kgf/cm²
-
Exibe a temperatura, valor máximo e mínimo dos dados de referência
Manômetros - Ver Produtos Relacionados
Descrição
O DPG210 possui uma tela LCD grande de 55 x 55 mm (2,1" x 2,1"), com linhas primárias de 5 dígitos de 17 mm e auxiliares de 13,5 mm. Ele exibe tanto a pressão atual quanto a temperatura local, pressões máximas ou mínimas dos dados de referência.
Inclui ainda 10 unidades de pressão, taxa de aquisição ajustável e alimentação flexível fornecida por três baterias AA ou via conexão USB.
Seu projeto de consumo de energia ultrabaixo permite que o DPG210 funcione mais de 3600 horas quando alimentado por três baterias AA alcalinas padrão.
O DPG210 possui design totalmente digital que combina um ADC de alta precisão e um microprocessador de alta velocidade. Isso proporciona um produto de alta precisão, com boa estabilidade e grande resistência a choques.
Especificações:
Intervalo de medição: -14.50 a 5000 psi
Limite de sob pressão: 3X Pressão nominal de 0 a 100 psi.
2X Pressão nominal de 200 a 5000 psi
Pressão de Ruptura: 4X Pressão nominal de 0 a 100 psi,
3X Pressão nominal de 200 a 5000 psi
Display: LCD, 5 digitos
Cor da luz de fundo: Branco
Tamanho do display: 105mm
Precisão de pressão ± 0.05% FE
Precisão de temperatura: ≤ 0.5C
Alimentação: Bateria (3 baterias AA) ou cabo USB
Vida da bateria: 3600 horas
Estabilidade:Típico: ±0.2% FE/ano
Taxa de amostragem: 1-10 vezes/segundo
Temperatura de operação: -10 a 50 °C
Temperatura de compensação: 0 a 40 °C
Proteção elétrica: EN61326
Mídia de processo: Gás, água, óleo
Conexão de Processo/Material: ¼” NPT, Inox 304SS
Material do involucro: Inox 304SS
Grau de proteção: IP65
Temperatura de armazenamento: -20 a 60C
Peso: 0.5Kg
O certificado de calibração NIST de 5 pontos está disponível e pode ser adicionado a cada unidade por um custo adicional (Entrar em contato com o departamento de vendas).