| 

Medidores de Painel Digital
Desempenho líder no setor... e fácil de usar

Série DP32Pt, DP16Pt, e DP8Pt

Medidores de Painel DigitalDesempenho líder no setor... e fácil de usar | Série DP32Pt,  DP16Pt, e DP8Pt

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Alto desempenho, extremamente versátil
  • Uso fácil e intuitivo
  • Display LED brilhante tricolor (VERMELHO, VERDE, e ÂMBAR) de 9 segmentos com amplo ângulo de visão
  • Entradas universais de alta exatidão para termopares, RTDs, termistores, e tensão/corrente de processo
  • Sem jumpers para definir, totalmente configurável por firmware
  • Reconhecimento de configuração automatizada, fluxo de menu "inteligente"
  • Até 20 amostras por segundo com ADC de 24 bits
  • USB padrão, ethernet opcional e RS232/RS485 com comunicações seriais com MODBUS®
  • Firmware de excitação embutida, selecionável em 5V, 10V, 12V e 24V
  • Leituras positivas e negativas de escala total
  • Moldura frontal NEMA 4 (IP65) (1⁄32 e 1⁄16 DIN) ou NEMA 1 (⅛ DIN)
  • Programação de alarme flexível
  • Reset de trava remoto
  • Disponível com 2 relés mecânicos opcionais para alarmes
  • Oferecido em tamanhos de 1⁄32, 1⁄16, e ⅛ DIN
IHMs e Controladores para Automação - Ver Produtos Relacionados

Descrição

A família da série PLATINUM de medidores de painel digital com base em microprocessador oferece uma flexibilidade sem precedentes na medição de processos. Embora extremamente poderoso e versátil, foi tomado muito cuidado para projetar um produto de muito fácil instalação e utilização. O reconhecimento automático de configuração de hardware elimina a necessidade dos jumpers e permite que o firmware simplifique-se automaticamente, eliminando todas as opções de menu que não se aplicam a uma configuração específica.
Cada unidade permite que o usuário selecione o tipo de entrada, de entre 9 tipos de termopares (J, K, T, E, R, S, B, C, e N), Pt RTDs (100, 500 ou 1000 Ω, com curva de 385, 392 ou 3916), termistores (2250 Ω, 5K Ω, e 10K Ω), tensão CC ou corrente CC. As entradas de tensão ou corrente bipolares são totalmente escaláveis para virtualmente todas as unidades de engenharia, com um ponto decimal selecionável que é perfeito para uso com pressão, fluxo ou outras entradas de processo.
Dois alarmes podem ser configurados para acionamento acima, abaixo alto/baixo e de banda, usando pontos de acionamento de alarme absolutos ou de desvio. Além disso, a indicação alto-alto/baixo-baixo está disponível. Os dois relés mecânicos opcionais com pólo único e curso duplo podem ser atribuídos a um ou ambos os acionadores de alarme. Dois indicadores e três cores de display também podem ser atribuídos para os acionadores de alarme.
O dispositivo da série PLATINUM apresenta um grande display de LED tricolor programável com 9 segmentos, com a capacidade de mudar de cor e/ou alterar o estado das saídas designadas cada vez que um alarme é disparado. A fonte de alimentação universal aceita 90 a 240 Vca. A opção de alimentação de baixa tensão aceita 24 Vca ou 12 a 36 Vcc.
Comunicações Ethernet e Serial Integradas
Ethernet integrada opcional nos modelos de 1⁄16 e ⅛ DIN permite que as unidades se conectem diretamente a uma rede ethernet e transmitam dados em pacotes TCP/IP padrão, ou sirvam páginas da Web por meio de uma LAN ou da internet. Comunicação serial opcional também disponível, configurável como RS232 ou RS485, com comandos ASCII simples ou MODBUS®. Todos os três tipos de interfaces de comunicação (USB, Ethernet e Serial) podem ser instalados e ativados simultaneamente.

Características
Entradas
Tipos de entrada:
Termopar,
RTD, termistor, tensão analógica,
corrente analógica
Entrada de corrente: 4 a 20 mA, 0 a
24 mA escalável
Entrada de tensão: -100 a 100 mV,
-1 a 1 V, -10 a 10 Vcc escalável
Entrada de termopar (ITS 90): K, J, T, E, R, S, B, C, N
Entrada de RTD (ITS 90): Sensor Pt de 100/500/1000 Ω com 2, 3 ou 4 fios; curvas de 0,00385, 0,00392 (apenas 100 Ω), ou 0,003916 (apenas 100 Ω)
Entrada de termistor: 2252 Ω, 5K Ω, 10K Ω
Configuração: Diferencial
Polaridade: Bipolar
Resolução: Temperatura de 0,1°;
processo de 10 µV
Impedâncias de entrada:
    Tensão de processo:
10M Ω para ±
    100 mV, 1M Ω para outros intervalos de         tensão
Corrente de processo: 5 Ω
Termopar: 10K Ω máx.
Estabilidade de temperatura:
    RTD:
0,04°C/°C
Termopar a 25°C (77°F): 0,05°C/°C (compensação de junção fria)
Processo: 50 ppm/°C
Conversão A/D: sigma delta 24-bit
Taxa de leitura: 20 amostras por segundo
Filtro digital: Programável a partir de
0,05 segundos (filtro = 1) até
6,4 segundos (filtro = 128)
CMRR: 120 dB
Excitação: Selecionável através de Firmware (sem definição de jumpers) para 5, 10, 12 e 24 Vcc a 25 mA
Ajuste do ponto de ajuste: -9999 a
+9999 contagens
Aquecimento a exatidão classificada:
30 mins
Saídas de alarme (opcional)
Relé SPDT:
Relé mecânico de polo único, curso duplo, 250 Vca ou 30 Vcc a
3 A (Carga Resistiva)
Comunicação
(USB Padrão, Serial e
Ethernet Opcionais)
Conexão:
    USB:
Micro-USB fêmea
Ethernet: RJ45 padrão
Serial: Bornes a parafuso
USB: USB 2.0 host ou dispositivo
Conformidade com normas para Ethernet: IEEE 802.3 10/100 Base-T comutação automática, TCP/IP, ARP
Serial: RS232 ou RS485 selecionável
por software; baud programável de
1200 a 115,2 K
Protocolos: Omega ASCII, Modbus®
ASCII/RTU

Isolamento
Aprovações:
UL, cUL, CE
Alimentação para entrada/saída:
2300 Vca por teste de 1 min; 1500 Vca
por teste de 1 min. (opção de baixa
tensão/alimentação)
Alimentação para saídas relés/RES: 2300 Vca por teste de 1 min.
Saídas Relés/RES para Relés/RES:
2300 Vca por teste de 1 min.
RS232/RS485 para entradas/saídas: 500 Vca por teste de 1 min.

Manuais:

Baixar Medidores de Temperatura e Processos Manual do Usuário
Baixar DP32Pt, DP16Pt, DP8Pt Medidores de Temperatura e Processos Quick Start
Baixar Platinum Series Temperature & Process Meters User Manual
Baixar Platinum Series Temperature & Process Meters Quick Start Guide
Baixar Platinum Series Configurator Software Manual
Baixar Platinum Series User Manual - Modbus Interface
Baixar Platinum Series User Manual - Load Save File Format
Baixar Serial Communication Protocol
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.