| 

Medidores de Vazão de Fácil Visualização

FL-93/96/ 97/98/9900

Medidores de Vazão de Fácil Visualização | FL-93/96/ 97/98/9900

Medidores de Vazão de Fácil Visualização

imagem meramente ilustrativa

  • Portas de 1½ a 2"
  • Não Exige Tubulação ou Retificadores de Fluxo Especiais
  • Instalação em Qualquer Posição
  • Indicação de Leitura Direta
  • Exatidão de ±5% do Fundo de Escala
  • Relativamente Insensível a Impacto e Vibração
  • Módulos com Chave de Vazão Opcional
Medidores de Vazão tipo Área Variável, Rotâmetros e Chaves de Fluxo - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Os medidores de vazão da série FL-9000 são instrumentos de classe industrial com leitura direta, baixo custo, reforçados e simples de instalar. Podem ser montados (instalados) em qualquer posição, da vertical à horizontal, sem retificadores de fluxo caros ou outra tubulação especial. Construídos com plástico polisulfona resistente a alto impacto, a linha de produtos oferece uma excelente integridade estrutural e compatibilidade química com uma série de produtos químicos de uso industrial.
FL-9000-ACL/DCL
Os módulos com chave de fluxo alimentados por CA e CC consistem de um circuito de relé com retenção em uma carcaça de polipropileno vedada. Os módulos têm um contato de relé seco normalmente aberto que pode ser usado para controlar diretamente alarmes, luzes de alerta, relés ou ser usado como interface com um CLP. A retenção do relé será acionada à medida que o ímã dentro do medidor de fluxo passa pelo módulo e continuará acionada até que o ímã passe na direção oposta ou que a energia seja interrompida. O ponto de ajuste é regulável de 0 a 100% do fundo de escala.
FL-9000-RA/RB/RC Os módulos com interruptor de lâminas são alojados em uma carcaça de polipropileno vedada. O módulo não oferece a função de retenção como nas unidades alimentadas por CA e CC. Quando o ímã dentro do medidor de vazão se aproxima do módulo, o interruptor de lâminas muda de estado. O ponto de ajuste pode ser regulado de 0 a 100% do fundo de escala. Dois interruptores de lâminas que oferecem pontos de ajuste de fluxo alto e baixo podem ser instalados em um único medidor de vazão.

Características
Materiais: corpo de plástico polisulfona, pistão e cone, mola de aço inox T300, anel indicador de fluxo e vedações de pressão de Buna, conexões de latão C360 ou PVC, indicadores de limite de polipropileno
Conexões/Roscas:
    NPT:
ANSI/ASME B1.20.1
BSPP: ISO228 (-BSP)
Intervalo de Temperatura: 0 a 121°C (32 a 250°F)
Conexões de PVC: 0 a 60°C (32 a 140°F)
Classificação de Pressão: máximo de 22,4 bar (325 psi)
Queda de Pressão: veja o gráfico de pressão diferencial
Exatidão: ±5% do fundo de escala
Repetibilidade: ±1%
Graduação Padrão: gravidade específica de 0,876 para óleo e 1,0 para água
Especificações do Interruptor
Energia:
    FL-9000-ACL:
115 VCA ±10%
FL-9000-DCL: 10 a 30 VCC
FL-9000-ACL/DCL: corrente máxima de 25 mA
Contatos: 1A a 30 VCC, 0,5A a 125
    VCA (carga resistiva)
FL-9000-RA: 1A, 200 VCC no
    máximo, 15 W (carga resistiva)
FL-9000-RB/RC: 0,25A no máximo,
    175 VCC, 5W (carga resistiva)
Temperatura:
    FL-9000-ACL/DCL
0 a 70°C
    (32 a 158°F)
FL-9000-RA/RB/RC: 0 a 121°C
    (32 a 250°F)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.