| 

Medidores de Vazão em Linha

Série FL-6000A

Medidores de Vazão em Linha Capacidade: 0,2 a 15 GPM para água ou óleo | Série FL-6000A

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Exatidão de Fundo de Escala de 2%
  • Repetibilidade de ±1%
  • Leituras Diretas Para Óleo e Água
  • Boa Estabilidade de Viscosidade
  • Monta em Qualquer Posição
  • Classificação de Pressão de 241,3 bar (3500 psig)
  • Intervalo de Temperatura de 116°C (240°F)
  • Conectores Verticais para Montagem na Linha
  • Para Fluidos Claros e Opacos
Medidores de Vazão tipo Área Variável, Rotâmetros e Chaves de Fluxo - Ver Produtos Relacionados

Descrição

A série de medidores de vazão de propósito geral FL-6000A é projetada para fornecer a indicação de taxa de vazão exata para óleo e água. Estes medidores de vazão industriais utilizam uma montagem tipo mola-e-pistão que lhes permitem ser montados em qualquer posição e os torna imune às mudanças na viscosidade. Os medidores FL-6000A podem ser utilizados em ambientes severos, até 241,3 bar (3500 psig) e 116°C (240°F).

Características
Exatidão: ±2% FE
Repetibilidade: ±1%
Conexão: ½FNPT
Dimensões: 60,96 x 53,34 mm (2,4 x 2,1") para 116°C (240°F) unidades
Comprimento: 168 mm (6,6") para todas as unidades
Pressão Máxima: 241,3 bar (3500 psig)
Temperatura Máxima:
    Padrão:
116°C (240°F)
Opcional: 204°C (400°F)
Peso de Envio:
    Óleo:
0,57 kg (1,25 lb)
Água: 1,18 kg (2,60 lb)
Partes Úmidas: 302 SS (unidades de óleo) ou mola de 302 SS (unidades de agua), o-rings FKM, sulfeto de polifenileno/cerâmica magnética. As unidades de óleo possuem corpo de alumínio, as unidades de água possuem corpo de latão.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.