| 

Rotâmetros de Leitura Direta

Série FLD

Rotâmetros de Leitura Direta | Série FLD

Rotâmetros de Leitura Direta

imagem meramente ilustrativa

1 ano de garantia RoHS
  • Rotâmetros de Leitura Direta para Ar, Água, N2, H2, CO2, Ar, He, e O2
  • Tubos Guiados ou Tubos de Medição Estriados Facilitam As Leituras Estáveis e Precisas
  • Lentes de Aumento na Proteção Frontal para Aumentar a Resolução de Leitura
  • Permutabilidade de Tubos de vazão e Flutuadores
  • Fácil de Instalar e Trocar o Tubo de Fluxo
  • Meios Simples na Montagem do Painel
Medidores de Vazão tipo Área Variável, Rotâmetros e Chaves de Fluxo - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Projetado para uma leitura direta das taxas de vazão, o rotâmetro da Série FLD é um instrumento de precisão que incorpora a simplicidade, versatilidade e economia do rotâmetro clássico. Ele é especialmente adequado para gases do transportador de medição na cromatografia, gases de indicação e de controle nos processos de fabricação, medições de líquido e de gás em laboratórios, fábricas piloto, indicação de fluxo e de nível, etc. Enviado completamente montado, os medidores de fluxo incluem encaixes de montagem padrão na escolha de materiais, placas laterais, proteção frontal espessa e amplificadora, válvula de controle embutida e tubos de vazão. O estilo de montagem do painel é conversível para montagem em bancada com o uso do tripé opcional de acrílico, FLTR-1. O tripé possui um nível de bolha embutido e parafusos de nivelamento.
Os medidores são fornecidos com 6 válvulas rotativas embutidas de agulha, 16 válvulas rotativas de medição de alta precisão com "hastes que não aumentam" ou sem válvulas. O custo mais elevado da válvula de alta resolução se justifica sempre que são desejados controle e resolução com alta sensibilidade, especialmente junto com tubos de taxa de vazão muito baixa. Normalmente, para a medição de gás, recomenda-se que as válvulas sejam posicionadas nas entradas (parte inferior), as válvulas de líquidos podem ser posicionadas tanto nas entradas como nas saídas (parte superior). Para serviços de vácuo, as válvulas precisam ser montadas nas saídas. Se não for especificado no momento do pedido, serão enviados medidores com válvulas montadas nas entradas.

Características

Exatidão Padrão: ±5% de fundo de escala (FE)
Repetibilidade: ±0,25%
Intervalo de Fluxo Útil: 10:1 no mínimo
Pressão Máxima de Operação: 200 psig/13,8 bars
Temperatura Máxima de Operação: 121°C (250°F) da estrutura
Tubos de vazão: Vidro de borosilicato de parede pesada
Flutuadores: Vidro, safira vermelha, aço inoxidável 316, carboloy e tântalo
Escolha de Encaixe de Montagem em Contato com Fluidos: Alumínio, preto anodizado ou aço inoxidável 316
Paineis laterais: Alumínio, preto anodizado
Proteção Frontal: Resina de policarbonato com lente de aumento longitudinal para aumento da resolução de leitura
Placa Traseira: acrílico branco de 1⁄8" de espessura
O-Rings e Embalagem: O-rings Buna no modelo de alumínio/latão. O-rings FKM em medidores de aço inoxidável
Opcional: Perfluoroelastômero e EPR
Conexões: conexões de entrada e saída 1⁄8 NPT fêmea
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.