| 

Medidor de Vazão Tipo Deslocamento Positivo para Processos Industriais

FPD3200

Medidor de Vazão Tipo Deslocamento Positivo para Processos Industriais | FPD3200

imagem meramente ilustrativa

  • Stainless Steel Body
  • FEP Seals
  • PPS Rotors
  • Temperatures up to 80ºC (176ºF)
  • NPT or BSP Threads
  • DIN, JIS or ANSI Connection (Available on 1" and Larger Sizes)
Medidores de Vazão tipo Turbina e tipo Rotor - Ver Produtos Relacionados

Descrição

A Omega Engineering lançou as séries FPD3000, FPD3100, FPD3200 e FPD3300 de medidores de vazão tipo deslocamento positivo.
Estas séries são acessíveis e precisas e possuem uma característica principal que é a capacidade de manter uma precisão consistente, apesar de mudanças nas condições de viscosidade.
A construção sólida desses medidores e excelente resposta dinâmica se adequam bem para a medição de diversos solventes, bem como outros fluidos lubrificantes não abrasivos.
Como não há necessidade de trecho reto de tubulação a montante ou a jusante do medidor de vazão, os medidores destas séries são simples de usar e instalar. O medidor tem boa resolução e alta exatidão em baixas vazões.

***

The FPD3200 Series positive displacement flowmeters are affordable and accurate. One primary feature is the ability to maintain consistent accuracy despite changing viscosity conditions. The meter’s solid construction and excellent dynamic response are well suited to measurement for many industrial as well as other non-abrasive lubricating fluids. Since there is no need for straight run piping upstream or downstream of the flowmeter, the FPD3200 flowmeters are simple to use and to install. The meter has good resolution and high accuracy at low flow rates.

Specifications
Accuracy: ±0.5% of reading, ±1.0% of reading (¼" models)
Repeatability: ±0.03%
Fitting Type:
    NPT: Female
    BSP: “-BSP” option
    DIN: “-DIN” option
    JIS: “-JIS” option
    ANSI: “-ANSI” option
Hall-Effect Sensor Power: 4.5 to 24 Vdc (7.5 mA)
Reed Sensor Power: 30 Vdc (500 mA)
Output Options:
    Pulse Output: Standard
    4 to 20 mA Transmitter: “-D-A” option; no output on battery powered “-D” model
Display: 7-digit/12 mm (0.47") upper, 7-digit/7 mm (0.28") lower all “-D” options
    Rate: User defined
    Total: Resettable
    Accumulated-Total: Non-resettable
Minimum Viscosity: 1 cPs
Maximum Viscosity: 1000 cPs standard
Maximum Pressure: See chart on page F-3
Strainer Size: See chart on next page
Mounting: Shafts must be in a horizontal plane
Electrical Connections: 2 x 12 mm (0.08 x 0.47"), fittings included “-D-A” option
Cable Length: 1 m (3') stripped ends, non-display models
Mounting: Pipe
Power: 4 to 20 mA, “-D-A” models 18 to 30 Vdc display, “-D” models 3 Vdc lithium battery (included)
Liquid Temperature: -40 to 80°C (-40 to 176°F)
Materials
    Body: Stainless steel
    Enclosure: Polypropylene
    Seals: FEP
    Rotors: PPS
    Fasteners: Stainless steel
    Cable Insulation: PVC
Enclosure: NEMA 6 (IP67)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.