| 

Medidores De Vazão em Polipropileno e TFE para Líquidos De Baixa Vazão

Série FPR300

Medidores De Vazão em Polipropileno e TFE para Líquidos De Baixa Vazão | Série FPR300

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Projeto de rotor com somente uma peça móvel
  • Sensor substituível em campo
  • Excelente desempenho para baixa vazão
  • Sinal de onda quadrada versátil
Medidores de Vazão tipo Turbina e tipo Rotor - Ver Produtos Relacionados

Descrição

A série FPR300 é composta por medidores de vazão de rotor versáteis em tubos com tamanho nominal de ⅜ a 1 polegada, que utilizam rolamentos de rubi para vazão mínima muito baixa. A saída de pulso de 6 a 24 Vcc destes medidores é compatível com muitos tipos diferentes de controle, incluindo uma gama completa de displays de taxas e controles da OMEGA™. O material do corpo dos produtos da série FPR300 é feito de polipropileno, com tampas transparentes em acrílico para indicação visual da vazão. Tampas em polipropileno estão disponíveis como opção. Os produtos da série FPR310 possuem estrutura em TFE, tampa em TFE (não permite visualização), rotor em PVDF e eixo em cerâmica.

Características
Exatidão: 1% FE
Temperatura máxima: 70°C (160°F)
Pressão máxima: 10 bar (150 psig)
Potência: de 6 a 24 Vcc a 2 mA
Saída: Coletor aberto NPN
Materiais:
Corpo:
    Série FPR300:
polipropileno
Série FPR310: TFE
Tampa:
    Série FPR300:
Acrílico, polipropileno
    (vendido separadamente)
Série FPR310: TFE
Rotor: PVDF
Eixo:
    Série FPR300:
carboneto de
    tungstênio e níquel
Série FPR310: cerâmica de
    zircônia, silício
Rolamentos: rubi
O-Ring:
    Série FPR300:
EPDM
Série SFPR310: FKM
Dimensões: 56 alt. x 104 larg. x 53 prof. mm (2,2 x 4,1 x 2,1")
Cabo: 5,5 m (18')
Queda de Pressão Máxima:
    FPR301, FPR311:
15 psi
FPR302, FPR312: 20 psi
FPR303, FPR313: 20 psi
FPR304, FPR314: 20 psi
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.