| 

Chave de Fluxo e Nível por Dispersão Térmica

Série FSW-6000/7000

Chave de Fluxo e Nível por Dispersão Térmica
 | Série FSW-6000/7000

Chave de Fluxo e Nível por Dispersão Térmica

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Simples de Instalar e de Baixo Custo
  • Sem Partes Móveis – Confiabilidade na Isenção de Manutenção
  • Excelente Compensação de Temperatura – Não Afetada Pelo Gradiente de Temperatura
  • Pode Operar em Temperaturas de até 120°C (248°F) com Opção Sanitária
  • Pressão Máxima de Trabalho de 300 Bar (4300 psi)
  • Conjunto de de 8 LEDs Integrados à Taxa de Vazão/Indicação de Ponto de Ajuste
  • Pode ser Usado como Chave de Nível
Medidores de Vazão tipo Área Variável, Rotâmetros e Chaves de Fluxo - Ver Produtos Relacionados

Descrição

As chaves de fluxo da série FSW-6000/7000 são projetados para monitorar o status de fluxo e detectar o nível de líquidos, ar e gás. Um conjunto de oito LEDs permite que usuário tenha uma indicação visual da taxa de fluxo. Um LED dicromático mostra o status do ponto de ajuste da unidade. O elemento sensor e a conexão dos sensores da série FSW-6000/7000 são fabricados com aço inox 316 e, opcionalmente, podem ser revestidos de ECTFE/ETFE. O Invólucro é de nylon reforçado com fibra de vidro e está disponível, também, em alumínio para ambientes de risco. Os sensores da série FSW-6000/7000 podem ser fabricados com uma variedade de conexões ao processo, tais como: Rosca, flangeados ou sanitários.

Baseia-se no princípio da dispersão térmica. Uma configuração normal que utiliza um conjunto de duas termorresistências (RTDs) no interior da ponta do sensor. Um RTD é aquecido a alguns graus acima de temperatura do meio e o outro é usado como referência, monitorando a temperatura real de processo. O segundo RTD também monitora a temperatura do meio, uma vez que qualquer alteração na temperatura deve ser compensada no primeiro RTD. À medida que o meio do processo flui pela ponta do sensor, ele dispersa certa quantidade de calor do primeiro RTD. A mudança de temperatura entre os dois RTDs emite um sinal para a eletrônica da sonda e o sensor muda de estado assim que o ponto de ajuste for atingido.

Os sensores da série FSW-6000/7000 podem ser instalados em tubos ou tanques, utilizando a rosca ou as conexões que vêm junto com o sensor. Utilize apenas chave exagonal para aperto – não aplicar torque ao invólucro. Girar o invólucro após dado o aperto para posicionar o prensa-cabo na orientação correta.

Os sensores da série FSW-6000/7000 não são afetados pela posição, de modo que podem ser instalados em qualquer ângulo em torno do tubo. No entanto, no caso de tubos na horizontal, recomendamos que o sensor seja instalado na lateral, na metade do tubo. No caso de tubos na vertical, os sensores da série FSW-6000/7000 devem ser instalados onde houver fluxo de fluido, direcionados para cima, contra a gravidade. Deve-se ter cuidado na instalação para que a ponta do sensor fique fora da parede interna do tubo, o ideal é que a ponta fique posicionada no centro da tubulação para assim, ser totalmente imersa no fluido.

Características
Exatidão: ±10% do ponto de ajuste
Repetiblidade: ±1% do ponto de ajuste
Alimentação:
FSW-6000: 85 a 240 VCA (50/60 Hz)
FSW-7000: 24 VCC ±10%
Intervalo de Temperatura:
Processo: -20 a 80°C (-4 a 176°F [opção sanitária a 120°C (248°F) para CIP])
Operacional: -20 a 60°C (-4 a 140°F)
Pressão Máxima: 300 bar (4351 psi)
Classe de Proteção: NEMA 4 (IP65)
Materiais Úmidos: Aço Inoxidável 316
Material do Invólucro: Nylon reforçado com fibra de vidro ou de alumínio fundido
Conexão de Processo: Rosca de ½ a 1½ NPT, Tri-Grip™, ou flangeado (outros tipos de conexão disponíveis mediante consulta ao Departamento de Engenharia de Vazão)
Saída: 250 VCA SPDT, relé de 5 A
Ajuste do Ponto de Mudança: Potenciômetro
Gráfico de Barras:
LED Verde: Taxa de vazão acima do ponto de ajuste
LED Amarelo: Vazão acima do ponto de ajuste
LED Vermelho: Vazão abaixo do ponto de ajuste
Status do Ponto de Mudança:
LED Vermelho: Sem vazão
LED Verde: Vazão
Tempo de Resposta: De 1 a 10 segundos
Retardo Máximo na Partida: 12 segundos
Variação de Mudança: 3 cm/s a 3 m/s (0,09 a 9,84 pé/seg.) (líquido), 5 cm/seg. a 15 m/seg. (0,16 a 49 pé/seg.) (gás)
Dimensões:
Cabeça de Nylon: Diâmetro de 88 mm x 80 mm de altura (3,5 x 2,5" de altura)
Cabeça de Alumínio: Diâmetro de 88 mm x 108 mm de altura (3,5 x 4,25")
Extensão da Inserção: Padrão de 1⅜, 2 e 3", para outras extensões, consultar o Departamento de Engenharia de Vazão
Peso: Aproximadamente 680 g (1,5 lb)

Acesse o Construtor de Código de Produtos e selecione a Chave de Fluxo e Nível mais adequada à sua aplicação.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.