HANI - Sensor de Temperatura para Tubulação Sanitária
imagem meramente ilustrativa
Descrição
Fácil instalação
Instale seu sensor HANI™ em segundos
O design inovador de fixação do HANI™ facilita a instalação do sensor. Ao contrário dos sensores invasivos, o HANI™ é montado na parte externa do tubo industrial e mede a temperatura do fluido interno do tubo.
Precisa reposicionar o sensor? Desprenda e reposicione!
Alta precisão e rápido tempo de resposta
Performace de um sensor invasivo.
A tecnologia de detecção de temperatura híbrida desenvolvida pela a Omega usa vários sensores e um algoritmo proprietário para obter a mesma precisão e tempo de resposta de sensores invasivos de última geração, sem o custo e risco.
• Precisão : ±0.5°C a ±1.0°C
• Tempo de resposta = 5 segundos (T63) / 10 segundos (T90)
Operação não invasiva e sem contato
Sem penetração, sem risco de contaminação!
O HANI™ nunca entra em contato com fluido do processo. Não há risco de acúmulo, desgaste ou quebra do sensor devido a altas taxas de fluxo, líquidos corrosivos/abrasivos, frequência de ressonância e golpe de aríete.
Certifique-se de selecionar o sensor certo para sua aplicação
Tubos industriais e sanitários têm diâmetros externo e interno diferentes, certifique-se de escolher o sensor correto para sua aplicação. O HANI é ajustado de fábrica para tubos sanitários de aço inoxidável. Para ajustar a um tipo diferente de metal, consulte o manual do usuário.
Tipo de Tubo | Diâmetro Externo (polegadas) | Diâmetro Interno (polegadas) | Espessura da Parede (polegadas) | Schedule |
1.5” Tubo Sanitário | 1.50” | 1.370” | 0.065” | None |
2.0” Tubo Sanitário | 2.00” | 1.870” | 0.065” | None |
Aplicações comuns
Sistemas novos e reequipados existentes
Reduza o custo total de propriedade e reduza o risco de contaminação sem sacrificar o desempenho atualizando para um sensor HANI™.
Controle de qualidade e detecção AD-HOC
Prenda o sensor em segundos e conecte-se ao seu laptop ou PC para leituras a qualquer hora e em qualquer lugar.
Verifique os sensores invasivos existentes
Com precisões comparáveis à maioria dos sensores invasivos de última geração, o HANI™ pode ser facilmente colocado próximo a um sensor invasivo para verificar a precisão ou determinar o desvio do sensor invasivo.
Manuais:
Software: