| 

Célula de Carga em Miniatura de Aço Inoxidável com Pino Para Suporte

Série LC305/LC315 e LCM305/LCM315

Célula de Carga em Miniatura de Aço Inoxidável com Pino Para Suporte | Série LC305/LC315 e LCM305/LCM315

imagem meramente ilustrativa

  • Permutabilidade de 0,25%
  • Botão de Carga Embutido para Fácil Instalação
  • CAL-5
Células de Carga - Ver Produtos Relacionados

Descrição

LC305/LCM305 (Estilo de Cabo) LC315/LCM315 (Estilo de Conector) Compressão 0-25 lb a 0-20.000 lb 0-100 a 50.000 N

Características
Excitação: 10 VCC, 15 VCC máximo
Saída: 2 mV/V (±0,25%)
CAL-5: 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Linearidade: ±0,15°C FEO
Histerese: ±0,1% FEO
Repetibilidade: ±0,05% FEO
Equilíbrio Zero: ±2% FEO
Deflexão: 0,025 a 0,075 mm
(0,001 a 0,003")
Intervalo de Temperatura Operacional: -46 a 107°C (-50 a 225°F)
Intervalo Compensado de Temperatura: 16 a 71°C (60 a 160°F)
Efeitos Térmicos:
Zero: 0,0025% FEO/°F
Intervalo: 0,005% FEO/°F
Sobrecarga Segura: 150% da capacidade
Sobrecarga Final: 300% da capacidade
Classe de proteção: IP65
Resistência de Entrada: mínimo 360
Resistência de Saída: 350 Ω ±10 Ω
Construção: Aço inoxidável
Elétrica: Cabo PVC blindado codificado por cores, com 4 condutores e comprimento de 3 m (10'); conector acoplado LC315, PT06F10-6S, (vendido separadamente)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.