O LCM401 também está disponível padrão imperial, com intervalo de 0-50 a 0-400,000 lb. Veja o produto LC401 para mais detalhes, ou ente em contato com nossa equipe.
Características Excitação: 10 VCC (Máximo de 15 VCC) Saída: 3 mV/V ±0,25% CAL-5: Calibrado em 0%, 50%, 100%, 50%, 0%. Observação: Modelos > 300.000 lb são calibrados a 300.000 lb. Calibração de fundo de escala acima de 300.000 lb dentro de ±1% disponível. Linearidade: >3000 lb: 0,10% FEO ≤3000 lb: 0,13% FEO Histerese: >3000 lb: 0,10% FEO ≤3000 lb: 0,12 % FEO Repetibilidade: 0,05% FEO Equilíbrio Zero: ±1% FEO Intervalo de Temperatura Operacional: -54 a 107°C (-65 a 225°F) Intervalo Compensado de Temperatura: 16 a 71°C (60 a 160°F) Efeitos Térmicos: Zero: 0,0045% FEO/°C Intervalo: 0,006% FEO/°C Sobrecarga Segura: capacidade de fundo de escala de 150% Sobrecarga Final: capacidade de fundo de escala de 300% Resistência Ponte: 350 ±5Ω Deflexão FE: Tipicamente 0,001 a 0,003" Construção: aço inoxidável 17-4 PH Conexão Elétrica: LC401: Cabo PVC blindado de 4 condutores de 4,8 m (15') LC411: Conector de Fecho Rotativo PTIH-10-6P (ou equivalente) Conector Acoplado: PT06F10-6S (vendido separadamente) Montagem de Cabo com Conector de Fecho Rotativo: CA-6PC24-3-015 (vendido separadamente) Classe de proteção: IP65 Saída de 0 a 5 VCC: (=5000 kg) "-5V" Limitadores de Sobrecarga: "-OL" Ponte Dupla: "-DUAL" Intervalo de Temperatura Estendido: -45 a 93°C (-50 a 200°F) "-TC1"