| 

Botões de Carga e Terminais de Haste para Células de Carga

MLBC, MREC

Botões de Carga e Terminais de Haste para Células de Carga | MLBC, MREC

Botões de Carga e Terminais de Haste para Células de Carga

imagem meramente ilustrativa

Descrição



Características
Compensação de Temperatura: Intervalo compensando estendido "-TC1"
(-46 a 93°C /-50 a 200°F) não superior ao intervalo operacional
"-TC2" 163°C (350°F)
Comprimento adicional de cabo: PVC de 4 condutores
PTFE de 4 condutores
PVC de 6 condutores
PTFE de 6 condutores
Conectores acoplados: PT06F10-6S
PT06A10-6S (SR)
Calibração/recalibração: CAL-5 "-NC5" 0%, 50%, 100%, 50%, pontas de calibração extra de 0%
Amplificadores embutidos: 0 a 5 VCC
4 a 20 mA
Amplificadores na linha: Consulte o departamento de Engenharia
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.