imagem meramente ilustrativa
Descrição
O OS-MINIHUB é um sistema industrial de monitoramento de temperatura por infravermelho com cabeças de detecção em miniatura e módulos de display opcionais. Os sensores OS-MINIHUB são projetados para medir a temperatura de superficies não-reflexívas em aplicações industriais, de -20 a 1000°C (-4 a 1832°F). Eles possuem classificação NEMA 4 (IP65), são construídos em aço inoxidável 316 e são totalmente testados de acordo com os padrões EMC industriais. Eles podem medir alimentos, papel, plásticos espessos, asfalto, tinta, materiais a granel e materiais orgânicos, bem como superfícies mais sujas, oxidadas ou oleosas.