| 

Eletrodos de pH/ORP com Superfície Plana para Instalação Em Linha

PHE-5460 a ORE-5460

Eletrodos de pH/ORP com Superfície Plana para Instalação Em Linha | PHE-5460 a ORE-5460

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Projetado para tubulações e conexões "T" de ¾, 1 ou 2"
  • Construção em CPVC com padrão de gel acrílico para aplicações de alta temperatura
Instumentação e Eletrodos para Medição de pH em Aplicações Industriais - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Eletrodos em linha
Os eletrodos de ORP e pH para instalação em linha PHE/ORE-5460 apresentam uma superfície plana, autolimpante e livre de abrasão. Quando expostos a fluxo turbulento, a ação de limpeza resultante mantém os eletrodos limpos. Os eletrodos podem ser utilizados em aplicações com temperaturas de 0 a 87°C (32 a 190°F), pressões de até 6,89 bar (100 psig) e uma faixa de medição de pH de 0 a 14. O fato de haver material fresco percorrendo e limpando a superfície do eletrodo melhora o tempo de resposta e a exatidão, especialmente para a medição em fluidos de resíduos oleosos, lamas de cal, floculantes e emulsões. Os eletrodos aceitam uma montagem de cabo com um prensa cabos montado em um "T" de 3⁄4, 1 ou 2 NPT.
Os eletrodos em linha são ideais para substituir os de rosca existentes. Eles são utilizados em aplicações onde o fluxo pode ser desligado para a manutenção do eletrodo.
O fornecimento do gel acrilamido para alta temperatura com os eletrodos PHE-5460 é padrão, disponíveis apenas na construção em CPVC.
Temperatura máxima: 87°C (190°F)
Opções Disponíveis: "-HF" Resistente ao flúor, sob custo adicional "-LC" Baixa condutividade, sob custo adicional "-GL" loop aterrado, sob custo adicional.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.