| 

Série PS-8

Snubbers de Pressão | Série PS-8

Snubbers de Pressão

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Amorteça os picos de pressão no fluido do processo antes que eles atinjam o sensor
  • Construído com Aço Inoxidável de Primeira Qualidade
  • Classificação Máxima de Pressão de Até 10.000 psi (690 bar) para Líquidos
Acessórios para Medição de Pressão - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Se o seu sistema possui picos de pressão, martelos de água, bomba de pressão ou mudanças rápidas de pressão, utilizar um snubber de pressão pode prolongar significativamente a vida útil dos seus sensores. Um snubber de pressão amortece os picos e surtos que, com o tempo, farão com que o medidor de pressão ou o transdutor falhem. O snubber de pressão possui um disco metálico poroso que protege o seu medidor/transdutor.
Fácil de instalar, o snubber fica entre o medidor/transdutor e o processo. O snubber de pressão deve ser utilizado sempre que houver dúvida sobre qual tipo de flutuações de pressão um medidor/transdutor pode experimentar. Os snubbers de pressão da Série PS cabem em quase todos medidores de pressão e transdutores industriais.

Please note that the finish of pressure snubbers may vary. The flat surfaces on snubbers you receive may have a smooth and machined appearance or they may have a textured, shot-peened appearance. These are merely cosmetic differences that do not affect the functionality and performance of the product.



We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.