| 

Transdutor de Pressão de Alto Desempenho

Série PX309

Transdutor de Pressão de Alto Desempenho | Série PX309

Transdutor de Pressão de Alto Desempenho

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Intervalos de Pressão Baixa de 1, 2 e 5 psi
  • Fabricado Inteiramente em Aço Inoxidável
  • Pressão Manométrica ou Absoluta
  • Projeto Robusto
  • Alta Estabilidade, Baixo Desvio
  • Classe de proteção IP65
Transdutores de Pressão - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Os transdutores de pressão da Série PX309 com intervalos abaixo de 100PSI utilizam um sensor de silício de alta exatidão protegido por um diafragma em aço inoxidável preenchido com óleo. Modelos acima de 100PSI utilizam strain gages molecularmente aderidos ao diafragma de inox para maior resistência.

Estão disponíveis modelos com intervalos de -15 PSI até 10,000 PSI, com verões com saída em mV, 0 a 5 Vdc e também 4 a 20 mA.

O PX309 também está disponível em versões métricas, veja a página (PXM309) para detalhes completos, ou entre em contato com nosso departamento técnico para mais informações.

Especificações Comuns:
Intervalos: -15 a 50 psig, 0 a 1000 psia, 100 a 10,000 psig
Exatidão (Linearidade, Histerese e Repetibilidade Combinadas): ±0.25% BSL, max
Resistência mínima entre o corpo do transdutor e qualquer condutor: 1M Ω @ 25 Vdc
Calibração: Na direção vertical com conexão para baixo, somente saídas positivas
Vida útil: mínimo de 10 milhões de ciclos
Sobrecarga de Pressão:
    -15 a 50 psig e 0 a 1000 psia: 3 vezes a pressão nominal ou 20PSI, o que for maior
    100 to 10,000 psig: 2 vezes a pressão nominal
Pressão de Ruptura:
    -15 a 50 psig e 0 a 1000 psia: 4 vezes a pressão nominal ou 25 PSI, o que for maior
    100 a 10,000 psig: 5 vezes a pressão nominal
Estabilidade a longo prazo (1 ano): ±0.25% do FE, típico
Temperatura de Operação: -40 a 85°C (-40 to 185°F)
Porta de Pressão: ¼-18 MNPT
Partes úmidas:
    -15 a 50 psig e 0 a 1000 psia: 316 SS
    100 a 10,000 psig: 17-4 PH SS
Largura de Banda: DC a 1 kHz (typical)
CE: Compliant
Choque: 50 g, 11 ms meio-seno
Vibração: ±20 g
Tempo de Resposta: <1 ms
Peso:
    PX309: 154 g (5.4 oz)
    PX319/329/359: 100 g (3.5 oz)
Classificação IP: IP65

Por favor, consulte o link com as especificações completes para mais informações a respeito das particularidades de cada tipo de sinal de saída (mV, 0 a 5 Vdc e 4 a 20 mA)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.