imagem meramente ilustrativa
Descrição
A Série PX5500 / PXM5500 de transdutores OMEGA oferece alto desempenho em aplicações industriais e de investigação onde a precisão, confiabilidade e preço são importantes exigente. Estes transdutores tem uma taxa de MTBF de 10 anos e são estáveis a 0,1% de FOE durante um período de 18 meses. Isso se traduz em menos tempo de inatividade, menor número de repetições do teste, mais tempo entre calibrações, e de alta confiança em seus dados de pressão. Quando a recalibração é impossível, contando com a alta estabilidade do PX5500 / transdutores PXM5500 série pode ser a única maneira de baixo custo para obter dados de pressão a longo prazo. Tecnologia de película fina da OMEGA torna este o melhor rendimento possível. Os extensómetros e peças associadas são depositados por pulverização catódica, directamente sobre o elemento sensor de pressão, eliminando a necessidade de adesivos. A ligação molecular resultante entre o elemento sensor eo strain gage garante virtualmente nenhuma mudança, derivação, ou "arrastar-se" no desempenho do transdutor. O design micro-geometria do elemento sensor PX5500 / PXM5500 proporciona um sensor muito pequeno, de baixa massa que reduz os efeitos de vibração mecânica e choque. O PX5500 / PXM5500 ofere exatidão, confiabilidade e estabilidade a preços competitivos.