| 

Termômetro/Registrador de Dados Portátil de 8 Canais com Cartão SD

RDXL8

Termômetro/Registrador de Dados Portátil de 8 Canais com Cartão SD | RDXL8

imagem meramente ilustrativa

  • Display de 127 mm (5")
  • 8 entradas isoladas configuráveis para termopar e milivolts de CC
  • Registrador de dados em tempo real em cartão SD
  • Exibição gráfica de cada entrada
  • Alarme de alto ou baixo programável para as 8 entradas
  • Inclui software e cartão SD de 2 GB
  • Relógio e calendário embutidos
  • Comunicação com PC via USB para o carregamento de dados
  • Operação autônoma através de display gráfico
Gravadores - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O RDXL8, com sua alta resolução e rápido conversor analógico-digital, irá atender aos requisitos de registro de dados na maioria das aplicações industriais. A capacidade de exibir os valores medidos e analisá-los em seu display gráfico elimina a necessidade de carregar os dados coletados para um computador para continuar a análise. O RDXL8 é a escolha perfeita para registros remotos, sendo idealmente utilizado como um dispositivo de medição móvel para o ambiente industrial. O registrador de dados multiponto da série RDXL8 é valioso na indústria graças à sua capacidade de realizar funções integradas de gravação, análise de perfil e arquivamento. Elas oferecem uma versatilidade de exibição e um armazenamento flexível de dados.

Características
Tipo de Bateria:
    RDXL8:
8 baterias alcalinas "AA"         de 1,5V (inclusas)
RDXL8CD: Uma batéria de lítio
    de 11,1V (inclusa)
Fonte de Alimentação CA:
    CC:
Saída regulada de 12V/300 mA
CA: 110V
Consumo de Energia:
    100 mA:
Com luz de fundo
70 mA:
Junção Fria
Precisão de Compensação:
±0,5ºC/±0,9ºF
Coeficiente de Temperatura: 0,01% de FE/ºC
Proteção de Entrada Isolada
Entre Duas Entradas Quaisquer:
350 Vp-p
Dimensões: 257 compr. mm x 155 mm larg. x 57 mm de diâmetro
(10,1 x 6,1 x 2,2")
Peso: 1160 g (40,9 onças)
(com baterias)
0 a 50ºC, 85% UR
Ambiente de Armazenamento: -20 a 60ºC, 75% UR

Manuais:

Baixar RDXL8 - Multi-Input Thermometer/Datalogger Hardware Manual
Baixar RDXL8 - Multi-Input Thermometer/Datalogger Software Manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.