| 

Cabo Termopar com Isolação Mineral SUPER OMEGACLAD™XL para Alta Temperatura

XL-[*]-MO

Cabo Termopar Por Metro com Isolação Mineral para Alta Temperatura | XL-[*]-MO

imagem meramente ilustrativa

  • Excelente estabilidade a longo prazo a elevadas temperaturas
  • Uso contínuo até 1150°C (2102°F)
  • Excelente resistência à oxidação, carburação e cloração
  • Fabricado com material de elevada precisão, com limites especiais de erro (SLE)
  • Disponíveis com fios de calibração tipo K ou tipo N (Podem ser feitos pedidos especiais com outras calibrações)

Descrição

O cabo termopar com isolamento mineral e bainha em Super OMEGACLAD™ XL, o qual deve ser designado nos pedidos como "XL", pode ser utilizado em temperaturas elevadas por períodos prolongados com baixíssimo desvio do termopar metal de base. O material da bainha utiliza o revestimento da linha OMEGACLAD™ XL, que é baseado em níquel-cromo, fornecendo uma excelente resistência à oxidação. A bainha consegue suportar longos prazos de exposição a gases de combustão ou ar a temperaturas de até 1150°C (2102°F). Também são possíveis exposições de curto prazo a temperaturas mais elevadas. A resistência superior ao ataque da oxidação resulta de um filme de elevada temperatura aderente e protetor que não afeta a estabilidade das ligas termopares. Esse filme permite a utilização do sensor a elevadíssimas temperaturas, com outros materiais de revestimento disponíveis. O revestimento da linha Super OMEGACLAD™ XL também oferece uma excelente resistência à corrosão em ambientes oxidantes de elevada temperatura contaminados com cloro e em ambientes ricos em amônia e nitretos a temperaturas superiores a 980°C (1800°F), temperatura sob a qual o filme protetor é formado.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.