| 

Termopar tipo Arruela para Uso Pesado

WT-(*)-HD

Termopar tipo Arruela para Uso Pesado em Superfície | WT-(*)-HD

Termopar tipo Arruela para Uso Pesado em Superfície

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Cabo com armadura de aço inoxidável 304 de 1,8 m (6')
  • Disponível com Cabos Desencapados OSTW ou com Conector SMPW
  • Cabo flexível de 6,9 mm (0,275") DE
  • Arruela DI 6,5 mm (0,260")
  • Junção Aterrada
Termopares - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O termopar robusto, para aplicações de montagem em superfície, possui uma arruela para montagem em superfície e uma dimensão total de 17,3 mm (0,680") DE com orifício de montagem de 6,6 mm (0,260") de material aço inoxidável 304. Anexado à superfície de montagem: 1,8 m (6') de cabo blindado flexível aço inoxidável 304 com terminações desencapadas. O cabo blindado tem 6,9 mm (0,275")DE, com arruelas com espessura de 1,78 mm (0,070"). Conectores padrão, machos estão disponíveis para terminal frio. Temperatura até 480°C (900°F) somente para o Tipo K.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.