| 

Termopar com Isolamento em Fibra Cerâmica e Sobrerrevestimento em Malha de Inconel® para Alta Temperatura

Série XCIB

Termopar com isolamento para alta temperatura | Série XCIB

Termopar com isolamento para alta temperatura

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Isolamento para temperaturas altas com malha externa de Inconel
  • Flexível e resistente à abrasão
  • Suporta temperaturas de até 1038°C (1990°F)
  • Perfis insuperáveis criados em fornos e fornalhas
  • 5 estilos convenientes para fácil aplicação
  • Calibrações de termopar J, K, E ou N
Instrumentos e Sensores de Temperatura - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Clique para saber mais sobre Termopar.

    Especificações
    Bitola do fio: fio sólido com bitola 20 e limites de erro padrão
Isolamento: Sílica ou fibra cerâmica (Nextel®)
Malha externa e encaixes: Inconel 600®
Temperatura: 980°C (1800°F) em operação contínua, 1038°C (1990°F) em operações curtas, dependendo do tipo de termopar
Terminação: Cabos isolados por cerâmica com terminais de forquilha compensados, conector macho OMEGA™ OSTW 220°C (425°F) ou conector macho de cerâmica OMEGA™ NHXH para temperaturas altas de até 650°C (1200°F)
A família exclusiva OMEGA de termopares para temperaturas altas dos tipos J, K, E ou N possuem dupla proteção com malha externa de Inconel® resistente à abrasão e isolamento de fibra para temperaturas altas. A calibração da temperatura de 980°C (1800°F) em operação contínua e 1038°C (1990°F) em operações curtas faz com que estes produtos sejam ideais para diversas aplicações de medição em temperaturas altas. Eles são insuperáveis para criação de perfis em fornos e fornalhas. Os fios do termopar com condutores sólidos de bitola 20 são isolados com fibra cerâmica trançada. Sobre a fibra cerâmica existe uma malha externa robusta de Inconel 600 — uma liga dura para temperaturas altas com elevado teor de níquel. Cinco estilos convenientes estão disponíveis em comprimentos de 1 e 3 m (3 e 10 pés) para aplicações de medição em temperaturas altas.

Características
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.